10393758
496087
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 8 004,2915 Kč |
10 + | 6 580,0938 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Přilnavost | Lepidlo |
---|---|
Certifikace | UL |
Barva | bílá |
Materiál | PO |
Styl balení | Cívka |
Speciální vlastnosti | Samozhášecí |
Tvar profilu | kulaté |
Vnitřní průměr (po smrštění) | 0.157 in |
Vnitřní průměr (po smrštění) | 4.0 mm |
Maximální provozní teplota | 257 °F |
Maximální provozní teplota | 125 °C |
Minimální teplota pro plné smrštění | 110 °C |
Minimální teplota pro plné smrštění | 230 °F |
Minimální provozní teplota | -55 °C |
Minimální provozní teplota | -67 °F |
Provozní teplota | -55 - 125 °C |
Provozní teplota | -67 - 257 °F |
Celková délka | 30.0 m |
Celková délka | 98.425 ft |
Vnitřní průměr před smrštěním | 0.472 in |
Vnitřní průměr před smrštěním | 12.0 mm |
Tloušťka stěny (po smrštění) | 1.6 mm |
Tloušťka stěny (po smrštění) | 0.063 in |
Poměr smrštění | 3:1 |