Menu Vyhledávání

Bužírky - teplem smrštitelné 3:1 6.0 mm XLPO bílá

Bužírky teplem smrštitelné v poměru 3:1 s lepicí vložkou jsou určeny k izolaci a utěsnění chráněných předmětů. Typickým použitím je utěsnění elektrických součástí, jako jsou spoje vodičů a kabelové svazky v automobilovém a telekomunikačním průmyslu. Provedení v bílé barvě.
Nové objednací číslo:

10393734

Staré objednací číslo:

496085

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 10 194,1422 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

10 194,14 Kč

1 x 10 194,1422 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Přilnavost Lepidlo
Certifikace UL
Barva bílá
Materiál XLPO
Styl balení Roll
Tvar profilu kulaté
Vnitřní průměr (po smrštění) 2.0 mm
Minimální teplota pro plné smrštění 110 °C
Provozní teplota -55 - 125 °C
Celková délka 75.0 m
Vnitřní průměr před smrštěním 6.0 mm
Tloušťka stěny (po smrštění) 1.0 mm
Poměr smrštění 3:1

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás