10393673
496070
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 3 | 9 061,455 Kč |
4 + | 7 436,1492 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Přilnavost | Lepidlo |
---|---|
Certifikace | UL |
Barva | žlutá |
Materiál | PO |
Styl balení | Cívka |
Speciální vlastnosti | Samozhášecí |
Tvar profilu | kulaté |
Vnitřní průměr (po smrštění) | 3.0 mm |
Vnitřní průměr (po smrštění) | 0.118 in |
Maximální provozní teplota | 257 °F |
Maximální provozní teplota | 125 °C |
Minimální teplota pro plné smrštění | 230 °F |
Minimální teplota pro plné smrštění | 110 °C |
Minimální provozní teplota | -67 °F |
Minimální provozní teplota | -55 °C |
Provozní teplota | -55 - 125 °C |
Provozní teplota | -67 - 257 °F |
Celková délka | 16.404 ft |
Celková délka | 5.0 m |
Vnitřní průměr před smrštěním | 9.0 mm |
Vnitřní průměr před smrštěním | 0.354 in |
Tloušťka stěny (po smrštění) | 0.055 in |
Tloušťka stěny (po smrštění) | 1.4 mm |
Poměr smrštění | 3:1 |