Menu Vyhledávání

Bužírky - teplem smrštitelné 3:1 24.0 mm PO zelená

Tyto bužírky teplem smrštitelné v poměru 3:1 s lepicí vrstvou jsou určeny k utěsnění a izolaci vodičů a kabelů. Typickým použitím je utěsnění elektrických komponentů, jako jsou kulaté spoje vodičů a svazky v automobilovém a telekomunikačním průmyslu. Provedení v černé barvě a mají minimální teplotu smršťování 70 °C.
Nové objednací číslo:

10635698

Staré objednací číslo:

496057

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 2 18 712,2942 Kč
3 + 15 306,2076 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

18 712,29 Kč

1 x 18 712,2942 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Přilnavost Lepidlo
Certifikace UL
Barva zelená
Materiál PO
Styl balení Cívka
Speciální vlastnosti Samozhášecí
Tvar profilu kulaté
Vnitřní průměr (po smrštění) 8.0 mm
Maximální provozní teplota 125 °C
Minimální teplota pro plné smrštění 110 °C
Minimální provozní teplota -55 °C
Provozní teplota -55 - 125 °C
Celková délka 30.0 m
Vnitřní průměr před smrštěním 24.0 mm
Tloušťka stěny (po smrštění) 2.4 mm
Poměr smrštění 3:1

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás