10393635
496054
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 3 | 9 061,455 Kč |
| 4 + | 7 436,1492 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Přilnavost | Lepidlo |
|---|---|
| Certifikace | UL |
| Barva | zelená |
| Materiál | PO |
| Styl balení | role |
| Speciální vlastnosti | Samozhášecí |
| Tvar profilu | kulaté |
| Vnitřní průměr (po smrštění) | 3.0 mm |
| Vnitřní průměr (po smrštění) | 0.118 in |
| Maximální provozní teplota | 125 °C |
| Maximální provozní teplota | 257 °F |
| Minimální teplota pro plné smrštění | 230 °F |
| Minimální teplota pro plné smrštění | 110 °C |
| Minimální provozní teplota | -67 °F |
| Minimální provozní teplota | -55 °C |
| Provozní teplota | -55 - 125 °C |
| Provozní teplota | -67 - 257 °F |
| Celková délka | 5.0 m |
| Celková délka | 16.404 ft |
| Vnitřní průměr před smrštěním | 9.0 mm |
| Vnitřní průměr před smrštěním | 0.354 in |
| Tloušťka stěny (po smrštění) | 0.055 in |
| Tloušťka stěny (po smrštění) | 1.4 mm |
| Poměr smrštění | 3:1 |