Menu Vyhledávání

Bužírky - teplem smrštitelné 3:1 9.0 mm PO čirý

Tento materiál teplem smrštitelný v poměru 3:1 a vynikající mechanickou pevností je široce používán v telekomunikačním, elektronickém a automobilovém průmyslu. Dodává se v čiré barvě.
Nové objednací číslo:

10393529

Staré objednací číslo:

496030

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 + 171,964 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

4 299,10 Kč

25 x 171,964 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Přilnavost Lepidlo
Certifikace UL
Barva čirý
Materiál PO
Styl balení Pre-Cut Lengths
Speciální vlastnosti Nejsou samozhášecí
Tvar profilu kulaté
Vnitřní průměr (po smrštění) 3.0 mm
Maximální provozní teplota 125 °C
Minimální teplota pro plné smrštění 110 °C
Minimální provozní teplota -55 °C
Provozní teplota -55 - 125 °C
Celková délka 1.22 m
Vnitřní průměr před smrštěním 9.0 mm
Tloušťka stěny (po smrštění) 1.4 mm
Poměr smrštění 3:1

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás