10393468
496024
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 3 | 14 347,3143 Kč |
| 4 + | 11 751,1477 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Přilnavost | Lepidlo |
|---|---|
| Certifikace | UL |
| Barva | nachová |
| Materiál | PO |
| Styl balení | role |
| Speciální vlastnosti | Samozhášecí |
| Tvar profilu | kulaté |
| Vnitřní průměr (po smrštění) | 6.0 mm |
| Vnitřní průměr (po smrštění) | 0.236 in |
| Maximální provozní teplota | 257 °F |
| Maximální provozní teplota | 125 °C |
| Minimální teplota pro plné smrštění | 110 °C |
| Minimální teplota pro plné smrštění | 230 °F |
| Minimální provozní teplota | -55 °C |
| Minimální provozní teplota | -67 °F |
| Provozní teplota | -55 - 125 °C |
| Provozní teplota | -67 - 257 °F |
| Celková délka | 98.425 ft |
| Celková délka | 30.0 m |
| Vnitřní průměr před smrštěním | 19.0 mm |
| Vnitřní průměr před smrštěním | 0.748 in |
| Tloušťka stěny (po smrštění) | 2.2 mm |
| Tloušťka stěny (po smrštění) | 0.087 in |
| Poměr smrštění | 3:1 |