Menu Vyhledávání

Bužírky - teplem smrštitelné 3:1 9.0 mm PO nachová

Tento materiál teplem smrštitelný v poměru 3:1 a vynikající mechanickou pevností je široce používán v telekomunikačním, elektronickém a automobilovém průmyslu. Dodává se ve fialové barvě.
Nové objednací číslo:

10393444

Staré objednací číslo:

496022

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 3 9 061,455 Kč
4 + 7 451,767 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

9 061,46 Kč

1 x 9 061,455 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Přilnavost Lepidlo
Certifikace UL
Barva nachová
Materiál PO
Styl balení Cívka
Speciální vlastnosti Samozhášecí
Tvar profilu kulaté
Vnitřní průměr (po smrštění) 3.0 mm
Maximální provozní teplota 125 °C
Minimální teplota pro plné smrštění 110 °C
Minimální provozní teplota -55 °C
Provozní teplota -55 - 125 °C
Celková délka 5.0 m
Vnitřní průměr před smrštěním 9.0 mm
Tloušťka stěny (po smrštění) 1.4 mm
Poměr smrštění 3:1

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás