10393437
496021
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 5 | 10 194,1422 Kč |
6 + | 8 388,4078 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Přilnavost | Lepidlo |
---|---|
Certifikace | UL |
Barva | nachová |
Materiál | PO |
Styl balení | Cívka |
Speciální vlastnosti | Samozhášecí |
Tvar profilu | kulaté |
Vnitřní průměr (po smrštění) | 0.079 in |
Vnitřní průměr (po smrštění) | 2.0 mm |
Maximální provozní teplota | 125 °C |
Maximální provozní teplota | 257 °F |
Minimální teplota pro plné smrštění | 230 °F |
Minimální teplota pro plné smrštění | 110 °C |
Minimální provozní teplota | -55 °C |
Minimální provozní teplota | -67 °F |
Provozní teplota | -55 - 125 °C |
Provozní teplota | -67 - 257 °F |
Celková délka | 246.063 ft |
Celková délka | 75.0 m |
Vnitřní průměr před smrštěním | 0.236 in |
Vnitřní průměr před smrštěním | 6.0 mm |
Tloušťka stěny (po smrštění) | 0.039 in |
Tloušťka stěny (po smrštění) | 1.0 mm |
Poměr smrštění | 3:1 |