Menu Vyhledávání

Bužírky - teplem smrštitelné 3:1 40.0 mm XLPO čirý

Tyto bužírky teplem smrštitelné v poměru 3:1 s lepicí vrstvou jsou určeny k utěsnění a izolaci vodičů a kabelů. Typickým použitím je utěsnění elektrických komponentů, jako jsou spoje vodičů a svazky v automobilovém a telekomunikačním průmyslu. Provedení v černé barvě a mají minimální teplotu smršťování 70 °C.
Nové objednací číslo:

10393413

Staré objednací číslo:

496018

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 1 22 049,5532 Kč
2 + 18 091,6046 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

22 049,55 Kč

1 x 22 049,5532 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Přilnavost Lepidlo
Certifikace UL
Barva čirý
Materiál XLPO
Styl balení Roll
Tvar profilu Plochý
Vnitřní průměr (po smrštění) 13.0 mm
Minimální teplota pro plné smrštění 110 °C
Provozní teplota -55 - 125 °C
Celková délka 30.0 m
Vnitřní průměr před smrštěním 40.0 mm
Tloušťka stěny (po smrštění) 2.4 mm
Poměr smrštění 3:1

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás