10393222
495998
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 5 + | 324,7683 Kč |
| Přilnavost | Lepidlo |
|---|---|
| Certifikace | UL |
| Barva | černá |
| Materiál | PO |
| Styl balení | Pre-Cut Lengths |
| Speciální vlastnosti | Samozhášecí |
| Tvar profilu | kulaté |
| Vnitřní průměr (po smrštění) | 0.118 in |
| Vnitřní průměr (po smrštění) | 3.0 mm |
| Maximální provozní teplota | 257 °F |
| Maximální provozní teplota | 125 °C |
| Minimální teplota pro plné smrštění | 230 °F |
| Minimální teplota pro plné smrštění | 110 °C |
| Minimální provozní teplota | -55 °C |
| Minimální provozní teplota | -67 °F |
| Provozní teplota | -55 - 125 °C |
| Provozní teplota | -67 - 257 °F |
| Celková délka | 1.22 m |
| Celková délka | 4.003 ft |
| Vnitřní průměr před smrštěním | 0.354 in |
| Vnitřní průměr před smrštěním | 9.0 mm |
| Tloušťka stěny (po smrštění) | 0.055 in |
| Tloušťka stěny (po smrštění) | 1.4 mm |
| Poměr smrštění | 3:1 |