Menu Vyhledávání

Bužírky - teplem smrštitelné 3:1 19.0 mm XLPO černá

Tyto bužírky jsou teplem smrštitelné v poměru 3:1. Mají vrstvou lepidla a jsou určeny k utěsnění a izolaci vodičů a kabelů. Typickým použitím je utěsnění elektrických komponentů, jako jsou kulaté spoje vodičů a svazky v automobilovém a telekomunikačním průmyslu. Provedení v černé barvě a mají minimální teplotu smršťování 70 °C.
Nové objednací číslo:

10393161

Staré objednací číslo:

495992

39 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 3 9 363,4938 Kč
4 + 7 684,6409 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

9 363,49 Kč

1 x 9 363,4938 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Přilnavost Lepidlo
Certifikace UL
Barva černá
Materiál XLPO
Styl balení Roll
Tvar profilu kulaté
Vnitřní průměr (po smrštění) 6.0 mm
Minimální teplota pro plné smrštění 110 °C
Provozní teplota -55 - 125 °C
Celková délka 30.0 m
Vnitřní průměr před smrštěním 19.0 mm
Tloušťka stěny (po smrštění) 2.15 mm
Poměr smrštění 3:1

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás