Menu Vyhledávání

Bužírky - teplem smrštitelné 3:1 9.0 mm XLPO černá

Tyto bužírky jsou teplem smrštitelné v poměru 3:1. Mají vrstvou lepidla a jsou určeny k utěsnění a izolaci vodičů a kabelů. Typickým použitím je utěsnění elektrických komponentů, jako jsou kulaté spoje vodičů a svazky v automobilovém a telekomunikačním průmyslu. Provedení v černé barvě a mají minimální teplotu smršťování 70 °C.
Nové objednací číslo:

10393147

Staré objednací číslo:

495990

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 3 7 047,7937 Kč
4 + 5 638,4469 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

7 047,79 Kč

1 x 7 047,7937 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Přilnavost Lepidlo
Certifikace UL
Barva černá
Materiál XLPO
Styl balení Roll
Tvar profilu kulaté
Vnitřní průměr (po smrštění) 3.0 mm
Minimální teplota pro plné smrštění 110 °C
Provozní teplota -55 - 125 °C
Celková délka 50.0 m
Vnitřní průměr před smrštěním 9.0 mm
Tloušťka stěny (po smrštění) 1.4 mm
Poměr smrštění 3:1

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás