Menu Vyhledávání

Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 32.0 mm XLPO čirý

Tato teplem smrštitelnáv bužírka má nízkou teplotu smrštění, poměr 2:1, má výbornou mechanickou pevnost, díky čemuž je široce použitelná v komunikacích, elektronice a automobilovém průmyslu. Dodáváno v bezbarvém provedení.
Nové objednací číslo:

10392461

Staré objednací číslo:

495894

5 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 5 5 696,4841 Kč
6 + 4 726,7947 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

5 696,48 Kč

1 x 5 696,4841 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Přilnavost bez samolepicího uchycení
Barva čirý
Materiál XLPO
Styl balení Roll
Tvar profilu Plochý
Vnitřní průměr (po smrštění) 16.0 mm
Minimální teplota pro plné smrštění 95 °C
Celková délka 30.0 m
Vnitřní průměr před smrštěním 32.0 mm
Tloušťka stěny (po smrštění) 1.0 mm
Poměr smrštění 2:1
Provozní teplota -55 - 105 °C

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás