Menu Vyhledávání

Bundling Strap 1000.0 mm 25.4 mm černá polypropylen

These Bundling straps are designed to bundle together hydraulic/pneumatic hose assemblies or cables. Easy to assemble and remove and can be reused several times.
Nové objednací číslo:

20508784

Staré objednací číslo:

20508784

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 215,7464 Kč
50 - 199 194,1718 Kč
200 + 174,7546 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

2 157,46 Kč

10 x 215,7464 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka 1000.0 mm
Šířka 25.4 mm
Minimální pevnost v tahu 250 kg
Materiál (podrobně) Polypropylene Strap with Steel Buckle
Materiál polypropylen
Barva černá

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás