20175955
20175955
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 2 | 5 496,5323 Kč |
| 3 - 4 | 4 672,0397 Kč |
| 5 - 9 | 4 397,1238 Kč |
| 10 + | 4 122,4627 Kč |
| Pro kolejnici | 45.0 |
|---|---|
| h1 | 60.0 |
| l1 | 44.0 |
| w1 | 120.0 |
| h2 | 12.0 |
| h3 | 26.5 |
| h4 | 78.0 |
| l2 | 26.0 |
| w2 | 26.0 |
| w3 | 46.5 |
| d1 | M10 |
| Přídržná síla (kN) | 2000.0 |
| Utahovací moment (Nm) | 15.0 |
| Materiál | hliník |