20175795
20175795
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 2 | 3 808,2369 Kč |
| 3 - 4 | 3 236,9631 Kč |
| 5 - 9 | 3 046,5385 Kč |
| 10 + | 2 856,1138 Kč |
| Pro kolejnici | 20.0 |
|---|---|
| h1 | 28.0 |
| l1 | 24.0 |
| w1 | 60.0 |
| h2 | 8.0 |
| h3 | 13.0 |
| h4 | 63.0 |
| l2 | 15.0 |
| w2 | 15.0 |
| w3 | 38.5 |
| d1 | M5 |
| Přídržná síla (kN) | 1200.0 |
| Utahovací moment (Nm) | 7.0 |
| Materiál | hliník |