20175726
20175726
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 2 | 4 098,979 Kč |
| 3 - 4 | 3 484,0556 Kč |
| 5 - 9 | 3 279,0811 Kč |
| 10 + | 3 074,3615 Kč |
| Pro kolejnici | 30.0 |
|---|---|
| h1 | 42.0 |
| l1 | 39.0 |
| w1 | 90.0 |
| h2 | 12.0 |
| h3 | 21.5 |
| h4 | 78.0 |
| l2 | 22.0 |
| w2 | 22.0 |
| w3 | 46.5 |
| d1 | M6 |
| Přídržná síla (kN) | 2000.0 |
| Utahovací moment (Nm) | 15.0 |
| Materiál | hliník |