Menu Vyhledávání

Svorky manuální na hřídel 50.0 50.0 76.0 hliník

Tyto manuální brzdy na vodicí tyče jsou určeny k zajištění a polohování válcových tyčí v sestavách pro lineární vedení. Poskytují hladký rotační pohyb a zároveň tlumí vibrace. Jsou ovládány ručně pomocí upínací páčky. Jsou vyrobeny z hliníku s tyčí o průměru 50 mm.
Nové objednací číslo:

20175979

Staré objednací číslo:

20175979

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 2 6 206,1576 Kč
3 - 4 5 275,2211 Kč
5 - 9 4 964,8239 Kč
10 + 4 654,6823 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

6 206,16 Kč

1 x 6 206,1576 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hřídele 50.0
h1 50.0
l1 76.0
w1 132.0
w2 108.0
w3 56.5
h2 58.0
h3 22.0
h4 40.5
h5 95.0
l2 12.0
d1 M16
d2 M14
Utahovací moment (Nm) 17.0
Přídržná síla (kN) 2000.0
Materiál hliník

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás