20175740
20175740
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 2 | 4 764,7044 Kč |
| 3 - 4 | 4 049,9739 Kč |
| 5 - 9 | 3 811,813 Kč |
| 10 + | 3 573,652 Kč |
| Průměr hřídele | 30.0 |
|---|---|
| h1 | 35.0 |
| l1 | 58.0 |
| w1 | 87.0 |
| w2 | 68.0 |
| w3 | 46.5 |
| h2 | 43.0 |
| h3 | 16.0 |
| h4 | 28.5 |
| h5 | 78.0 |
| l2 | 10.0 |
| d1 | M10 |
| d2 | M8 |
| Utahovací moment (Nm) | 12.0 |
| Přídržná síla (kN) | 2000.0 |
| Materiál | hliník |