Menu Vyhledávání

Matice s přírubou TR50 x 8 70.0 Bronz

Hladké bronzové matice s přírubou jsou komponentem pro sestavy obsahující vodicí šrouby. Jsou určeny pro ruční nebo motorizované použití při nízkootáčkových rychlostech při zatížení a mají hladký povrch, který snižuje opotřebení vodicích šroubů. Mají pravostranný závit a jsou odolné vůči korozi a povětrnostním podmínkám.
Nové objednací číslo:

20147341

Staré objednací číslo:

20147341

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 17 931,3822 Kč
10 + 16 138,1696 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

17 931,38 Kč

1 x 17 931,3822 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR50 x 8
Počet závitů 1.0
d1 tol 7H 50.0
Stoupání závitu 8.0
Směr stoupání závitu Levé
Kontaktní povrch 4237.0
d2 tol. H9 90.0
l1 70.0
l2 20.0
Hmotnost (kg) 5900
Materiál Bronz
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás