20147303
20147303
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 11 205,4635 Kč |
| 10 + | 10 084,8486 Kč |
| Velikost závitu | TR40 x 14 |
|---|---|
| Počet závitů | 2.0 |
| d1 tol 7H | 40.0 |
| Stoupání závitu | 14.0 |
| Směr stoupání závitu | pravé |
| Kontaktní povrch | 2610.0 |
| d2 tol. H9 | 80.0 |
| l1 | 65.0 |
| l2 | 16.0 |
| Hmotnost (kg) | 4100 |
| Materiál | Bronz |
| Celní nomenklatura | 8483608090 |