Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20147228
20147228
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 2 823,8202 Kč |
| 10 - 19 | 2 541,4382 Kč |
| 20 + | 2 400,3711 Kč |
| Velikost závitu | TR24 x 5 |
|---|---|
| Počet závitů | 1.0 |
| d1 tol 7H | 24.0 |
| Stoupání závitu | 5.0 |
| Směr stoupání závitu | pravé |
| Kontaktní povrch | 780.0 |
| d2 tol. H9 | 50.0 |
| l1 | 33.0 |
| l2 | 13.0 |
| Hmotnost (kg) | 0.750 |
| Materiál | Bronz |
| Celní nomenklatura | 8483608090 |