Menu Vyhledávání

Bloky spojovací - nábytkové 14.0 mm 30.0 mm LDPE - PIR bílá

Tento spojovací bloček je vyroben z bílého polyetylenu LD a používá se ke spojení dvou kusů dřeva s úhlem 90 stupňů.
Nové objednací číslo:

10146613

Staré objednací číslo:

890777

3800 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 - 1999 54,2038 Kč
2000 + 25,8113 Kč
Standardní balení: 2000

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

10 840,76 Kč

200 x 54,2038 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 16.5 mm
Průměr otvoru 4.6 mm
Celková hloubka 13.5 mm
Celková výška 14.0 mm
Celková šířka 30.0 mm
Materiál (podrobně) polyethylen
Celní nomenklatura 3926909790
Typ bloku malý spojovací bloček – bez jádra
Recycled Content Percentage % 98%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás