Menu Vyhledávání

Bloky spojovací - nábytkové 14.0 mm 30.0 mm LDPE - PIR týková

Tento spojovací bloček je vyroben z polyetylenu LD týkové barvy a používá se ke spojení dvou kusů dřeva s úhlem 90 stupňů.
Nové objednací číslo:

10140277

Staré objednací číslo:

51960

40 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
300 - 2999 8,3502 Kč
3000 + 4,0857 Kč
Standardní balení: 3000

Objednávejte násobky 300

Cena celkem:

2 505,06 Kč

300 x 8,3502 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 16.5 mm
Průměr otvoru 4.6 mm
Celková hloubka 13.5 mm
Celková výška 14.0 mm
Celková šířka 30.0 mm
Materiál (podrobně) polyethylen
Celní nomenklatura 3926909790
Typ bloku malý spojovací bloček – bez jádra
Recycled Content Percentage % 98%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás