Menu Vyhledávání

Bloky spojovací - nábytkové 14.0 mm 30.0 mm LDPE - PIR bílá

Tento spojovací bloček je vyroben z bílého polyetylenu LD a používá se ke spojení dvou kusů dřeva s úhlem 90 stupňů.
Nové objednací číslo:

10139820

Staré objednací číslo:

51551

3300 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
300 - 2999 9,1163 Kč
3000 + 3,2351 Kč
Standardní balení: 3000

Objednávejte násobky 300

Cena celkem:

2 734,89 Kč

300 x 9,1163 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 16.5 mm
Průměr otvoru 4.6 mm
Celková hloubka 13.5 mm
Celková výška 14.0 mm
Celková šířka 30.0 mm
Materiál (podrobně) polyethylen
Celní nomenklatura 3926909790
Typ bloku malý spojovací bloček – plný
Recycled Content Percentage % 98%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás