Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem M16 16.0 100.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

Tento šroub válcovou hlavou a tenkým dříkem je opakovaně použitelný a má Anu-Lok, tedy závit pokrytý polyamidem, který brání povolování. Výsledkem je bezpečnější upevnění. V souladu s normou ISO 4762. Vyrobeno z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20758592

Staré objednací číslo:

20758592

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 495,562 Kč
100 - 199 445,905 Kč
200 - 499 396,50 Kč
500 + 346,843 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

495,56 Kč

1 x 495,562 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M16
l1 025 100.0
d2 a012 12.0
d3 max 24.0
d4 min 17.5
H1 max 16.0
l2 025 20.0
A/F 14.0
Drážka Vnitřní šestihran
Typ hlavy Hlava válcová
Materiál Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás