20758530
20758530
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 295,4215 Kč |
100 - 199 | 265,9298 Kč |
200 - 499 | 236,438 Kč |
500 + | 206,6942 Kč |
d1 | M16 |
---|---|
l1 025 | 35.0 |
d2 a012 | 12.0 |
d3 max | 24.0 |
d4 min | 17.5 |
H1 max | 16.0 |
l2 025 | 20.0 |
A/F | 14.0 |
Drážka | Vnitřní šestihran |
Typ hlavy | Hlava válcová |
Materiál | Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování |