20758196
20758196
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 126,0331 Kč |
| 100 - 199 | 113,4298 Kč |
| 200 - 499 | 100,8264 Kč |
| 500 + | 88,2231 Kč |
| d1 | M6 |
|---|---|
| l1 025 | 30.0 |
| d2 a012 | 4.2 |
| d3 max | 10.0 |
| d4 min | 6.5 |
| H1 max | 6.0 |
| l2 025 | 7.5 |
| A/F | 5.0 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Typ hlavy | Hlava válcová |
| Materiál | Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování |