Co je tvrdost shore?

Různé komponenty vyrobené z pryže a plastu

Při výběru materiálu pro Váš projekt jste bezpochyby zaznamenali odkaz na tvrdost shore. Nejste sami, pokud je to matoucí, nicméně pochopení významu tvrdosti shore je klíčem k úspěšnému projektu. Tato příručka je navržena tak, aby vám poskytla jasný obrázek o hodnotě shore materiálu. Budeme se zabývat:

Stupnice tvrdosti : Rockwellův vs. Shorůvtvrdoměr
Materiál: plasty, elastomery a pryže
Jak přesně se měří tvrdost plastů?
Jak převést shore A na D
Co je tvrdost pryže shore?
Příklady a použití tvrdosti pryže

Měřítko tvrdosti shore: Rockwellův vs. Shoreův tvrdoměr

Zkouška tvrdosti shore se týká tvrdosti materiálu. Materiál se obvykle měří pomocí standardizovaného testu tvrdosti Rockwellovým nebo Shoreovým tvrdoměrem – a oba mohou vyvodit, jak dobře si plasty povedou, pokud jde o hloubky průniku indentoru (což může být diamantový kužel, nebo ocelová kulička) do zkoušeného vzorku.

Shoreův pojmenovaný po svém vynálezci, Albertu Ferdinandovi Shoreovi, nabízí různé stupnice tvrdosti shore pro měření pevnosti různých materiálů. Každá stupnice bude mít hodnotu od 0 a 100, přičemž vyšší počet se týká zvýšené tvrdosti. Měřič tvrdosti Shore využívá stupnici shore A nebo shore D.

Jaký je rozdíl mezi shore A a shore D? Škála shore D měří polotuhé plasty a pryže. Škála shore A měří měkčí materiály.

Zkouška Rockwellovým tvrdoměrem také měří tvrdost materiálu, konkrétně odolnost plastů na základě hloubky průniku indentoru (což může být diamantový kužel, nebo ocelová kulička) do zkoušeného vzorku. Tvrdost Shore vs. Rockwell závisí na materiálu, který zkoušíte. Rockwellova zkouška se používá pro příliš tvrdé materiály pro škálu tvrdosti shore D. Pokud například zkoušíte kovy, použijete Rockwellovu metodu, i když to může platit i pro testování plastové tvrdosti.

Shore: plast, pryž a elastomery

Tvrdost plastů a dalších materiálů je uvedena níže. Polotuhé plasty, tvrdost pryže a elastomeru se dokonce překrývají. Příklady specifických materiálů, které jsou podrobeny zkoušce tvrdosti shore:

Plasty Shore A

Plasty Shore D

Elastomery Shore A

Elastomery Shore D

– Polyuretan (PU)

– Polyvinylchlorid (PVC)

– Ethylenvinylacetát (EVA)

– Silikonová pryž

– Polyolefín

– Acetal POM

– Akryl

– Polyamid

– Polykarbonát (PC)

–  Akrylonitrilbutadienstyren (ABS)

– Polyethylentereftalát (PET)

– Vysokohustotní polyetylen (HDPE)

– Termoplastické elastomery (TPE)

 Pryž přírodní

Styrenbutadienová pryž (SBR)

 –  Pryž  (EPDM)

– Neopren

– Epichlorhydrinová pryž

– Fluoroelastomery (FKM)

– Hydrogenovaná nitrilová pryž (HNBR)

– Polyakrylátové elastomery (ACM)

– Izobutylenová pryž

 

 

U porovnání tvrdost Shore D vs. Rockwellova stupnice je opravdu otázkou, kdy je materiál příliš tvrdý na stupnici tvrdosti plastu shore. Přídatné látky mohou například změnit chemické složení materiálu. Příklady tvrdosti pro tvrdé plasty dle Rockwella:

●    Polykarbonát
●    Polyamid
●    Acetal
●    Polystyren
 

Podívejte se na tvrdé plasty uvedené v naší tabulce, například tvrdost polykarbonátu shore. Tyto plasty mohou být příliš tvrdé pro testování tvrdosti Shore D a jsou vhodné pro Rockwellovu zkoušku.

Jak přesně se měří tvrdost plastů?

Jak přesně se měří tvrdost plastů?


Abyste zjistili tvrdost plastů a elastomerů, budete potřebovat odečet hodnot z tvrdoměru. Použijte Shoreův tvrdoměr, například zde zobrazený. Poznámka:

  • Tvrdoměr používá hrot, který je zatížen kalibrovanou pružinou.
  • Měřená tvrdost se určuje hloubkou průniku indentry pod zatížením.
  • Měření na plochém povrchu je nesmírně důležité, protože přesné údaje tvrdosti nelze stanovit na površích, které jsou zaoblené, hrubé nebo nerovné.
  • Stanovení tvrdosti podle Shoreho stupnice
  • Konkrétní indentor má odlišný tvar pro tvrdost shore A a shore D, jak je vidět na obrázku níže. Shore D je kulatý, zatímco shore A je plochý.
  • Po dobu nejméně jedné hodiny se zkušební kusy nechají ustálit bezprostředně před zkouškou, pokud je to možné.


Jak měřit tvrdost shore

Krok 1: Pro měření tvrdosti umístěte zkušební kus na tvrdý, plochý nebo tuhý povrch, tlak bude vyvíjen co nejrychleji, ale bez rázů.

Krok 2: Zaznamenejte v určitou dobu. Proveďte měření tvrdosti při 3 a pak 15 sekundách.

Krok 3: Proveďte celkem pět měření v různých bodech zkušebního kusu. Zaznamenejte průměrnou hodnotu.

Krok 4: Pokud jehla vstoupila do plastu co nejvíce – a měřidlo bylo pevně zatlačeno na materiál – jehla používaná k měření plastu vykazuje odpovídající měření jeho tvrdosti.

Odsazení všech odsazení závisí na tom, jak pružná je pryž nebo plast. Toto čtení se může změnit, a proto je důležité zapsat čas měření, spolu s číslem, které odpovídá jeho tvrdosti.
 

Zkouška tvrdosti měřidla

Ve výše uvedeném příkladu používají stupnice shore A a shore D různé nosné síly k měření tvrdosti materiálu. Konkrétně, nosnost stupnice tvrdosti shore A je 822 g, zatímco pro shore D je 10 lb 4536 g. Rozsah hodnot tvrdosti shore je 0 až 100 s maximálním průnikem 2,5 – 2,54 mm pro každou stupnici. Minimální hodnota tvrdosti Shore 0 odpovídá maximální průniku 2,5 – 2,54 mm, zatímco maximální hodnota tvrdosti 100 odpovídá nulové průniku.

Jak převést shore A na D

Jak převést shore A na D


Existuje vzorec pro převod shore a na Shore D? Ne, protože stupnice shore měří tvrdost materiálů na základě různých faktorů, jako je tvar a velikost indentoru tvrdometru a vynaložená síla. Je však možné odhadnout hodnoty shore pomocí empirických převodních grafů. Tyto grafy se vyvíjejí porovnáním hodnot tvrdosti stejného materiálu zkoušeného s nástroji shore A i shore D a jsou specifické pro typ zkoušeného materiálu.

Všimněte si, že tyto tabulky převodu jsou pouze přibližné a nemusí být přesné pro všechny materiály.


Převody: tabulka tvrdosti shore

Shore A

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

Shore D

6

7

8

10

12

14

16

19

22

25

29

33

39

46

58

 

Co je tvrdost pryže Shore?

Záleží na typu pryže nebo elastomeru. Měření tvrdosti kaučuku zahrnuje i tvrdoměr. To znamená, že stanovení tvrdosti pryže dle Shore se provádí způsobem, jakým měříte plasty. Pokud pracujete s ohybatelným materiálem, můžete získat hodnotu pryže Shore pomocí stupnice tvrdosti shore A. Pokud je materiál tuhý, můžete si přečíst tvrdost pryže pomocí stupnice Shore D. Neexistuje žádná specifická stupnice tvrdosti pryže.

Příklady a použití tvrdosti pryže

Abyste získali představu o tom, jak se hodnota shore vztahuje k různým materiálům, je pro ilustraci možné použít u 0 žvýkačku a pryž pro mazací gumu pro shore a 55. U pneumatik se díváte na tvrdost přibližně 65 shore A. Stojí za to vědět, že jakmile materiál dosáhne úrovně shore A 95, bude se podobat spíše plastu než pružnému materiálu.

Mezi další příklady produktů s tvrdostí elastomeru a pryže dle shore patří:

Stahovací pásky na kabely

Pásky stahovací

Tvrdost silikonové pryže shore 50 A. Pásek lze natáhnout a obepnout až třikrát kolem kabelových svazků. Upevňuje kabely a používá zajišťovací čep, který zabraňuje pohybu.  
 

Stupňovité průchodky

Průchodky stupňovité

Tvrdost pryže EPDM Shore 60, A. Drát prochází průchodkou pod maximálním úhlem 45°.
 

Flexi krytky s úchytem

Flexi krytky s úchytem

PVC, tvrdost 80 A shore. Univerzální ochranná řešení. Úchyt umožňuje rychlou demontáž a pevné uchycení. Provedení v červené barvě, měkčí Shore 60 A.
 

EssShoreHardness_5 - 12799_1460x500px

O-kroužky

Nitrilová pryž, tvrdost 90 shore A. Vhodné pro příruby SAE. Tvoří pevné utěsnění, které zabraňuje usazování nečistot a úniku kapalin.
 

Montážní prvky pro ventilátory

Prvky upevňovací - pro ventilátory

Tvrdost pryže EPDM shore 30 A. Pevné uchycení, tlumí rázy a vibrace.
 

membránová průchodka

Membránové průchodky

Tvrdost silikonu shore A 65. Vytváří spolehlivé utěsnění kolem kabelu nebo trubky a zabraňuje průniku vody, prachu a dalších nečistot.

Kabelové příchytky – uchycení šroubem/samolepicí

Samolepicí kabelové příchytky

Tvrdost neoprenové pryže shore a 80. Vhodné pro uchycení kabelů k panelům. Zoubkovaná spona zajišťuje pevné uchycení kabelových svazků.

Před nákupem si můžete stáhnout 3D CAD modely a objednat vzorky na vyzkoušení.

3D modely jsou volně dostupné u většiny produktů. Můžete si také vyžádat vzorky zdarma (nejsou dostupné u některých položek), abyste se ujistili, že zvolený produkt je přesně to, co potřebujete. Potřebujete-li poradit s výběrem vodicích tyčí, rádi vám poradíme.

Objednejte si vzorky zdarma nebo si stáhněte 3D CAD modely.

Potřebujete poradit?

Pošlete nám e-mail na sales@essentracomponents.cz nebo se obraťte na některého z našich odborníků, který vám sdělí další informace o ideálním řešení pro váš projekt. neváhejte a zavolejte na +420 545 221 660.