Případová Studie IET Combustion

IET Combustion logo

ZVÝŠENÁ KVALITA A EFEKTIVITA

Společnost IET Combustion, rodinná firma se sídlem v Austrálii, vyrábí z nerezavějící oceli velké pece pro globální potravinářský průmysl. Ve svém americkém závodě zajišťuje tato společnost instalaci a údržbu. Se společností PepsiCo mají výhradní smlouvu na dodávky pecí a potravinářských nádob z nerezavějící oceli do potravinářských provozů po celém světě.

ZÁKAZNÍK: IET Combustion

ODVĚTVÍ: Výroba pecí

PROJEKT: Zámky, panty a rukojeti

ŘEŠENÍ Lokální držené skladové zásoby, pevná cena garantovaná na 12 měsíců, dodávky podle plánu, výrazné úspory nákladů a stálá kvalita

IET Combustion Quote Pings 800x800px1_CZ

ÚKOL

Pece IET pracují nepřetržitě, každá produkuje tři tuny lupínků za hodinu. Společnost IET však čelila několika problémům s komponenty, zejména se závěsy, západkami a madly. Dříve se spoléhala na tři různé distributory, což vedlo k vysokým cenám, nekonzistentním
skladovým zásobám a pozdním dodávkám. Problémy působila i kvalita madel, kdy se teplo z pece přenášelo na madla pecí, čímž zpomalilo výrobu a znamenalo také zdravotní a bezpečnostní rizika.

Vzhledem ke kritické povaze jejich zařízení a poptávce po nepřetržitém provozu způsbovaly tyto výzvy zpožďování výroby, neefektivitu a zvýšenou zátěž pro jejich podnikání

ŘEŠENÍ

Essentra Components zakročila a poskytla komplexní řešení přizpůsobené potřebám firmy IET. Essentra zákazníkovi dodala devět vzorků různých komponentů ke schválení, k nimkž nabídla bezkonkurenční, pevně danou, cenu pro každý díl na základě roční spotřeby firmy IET. Navíc držela společnost Essentra na svém lokálním skladě pojistnou zásobu těchto dílů na 12 měsíců, čímž byla zajištěna skladová dostupnost a včasné dodání.

V souladu s plánem výroby společnosti IET a omezenou skladovou kapacitou zavedla společnost Essentra plánovaný systém dodávek, který každé čtvrtletí poskytl 25 % z pojistných zásob. To firmě IET zjednodušilo proces objednávání dílů a odstranilo potřebu zvládat vícero dodavatelů.

Kromě toho společnost Essentra vyřešila specifický problém s kvalitou, který se vyskytoval u dodávek od předchozího dodavatele, tak, že navrhla vlastní rukojeť z nerezavějící oceli, kterou navíc opatřila logem zákazníka IET. Tato zakázkově vyrobená rukojeť vyřešila problém s přenosem tepla a zlepšila bezpečnost i efektivitu provozu.

IET ovens with Essentra handles

VÝSLEDEK

Díky úzké spolupráci se společností IET Combustion, rychlé reakci, dodáním vzorků, návrhu řešení na míru, ceně garantované na 12 měsíců, lokálnímu skladu a dodávkám dle plánu dokázala Essentra získat důvěru a poskytnout správné řešení, které v IET potřebovali.

Handle showing IET logo

Efektivita: ve firmě IET už nedochází k prostojům výroby kvůli opožděným dodávkám a nenabíhají jim skryté náklady na správu několika dodavatelů. Byl zredukován čas strávený zjišťováním cen, dostupnosti a dodacích termínů nebo opravou fakturačních chyb.

Zvýšená kvalita: bez problémů s kvalitou a díky včasným dodávkám běží výroba v IET plynule a bez zpoždění.

Bezpečnost a zabezpečení: na zakázku vyrobená rukojeť z nerezavějící oceli vyřešila problém s přenosem tepla, snížila prostoje a zvýšila bezpečnost pracovníků.

Přímé úspory: konsolidací komponentů u společnosti Essentra získala IET velmi výhodné ceny na základě roční rámcové dohody.

SOUSTAVNÁ PODPORA

Dostupnost zásob: Dostupnost zásob: Díky rámcové dohodě na 12 měsíců drží společnost Essentra pojistné zásoby na celý rok a na čtvrtletní bázi dodává 25 % ze zásoby každé položky, což dokonale odpovídá výrobním potřebám IET.

IET Combustion Quote Pings 800x800px1_CZ2

Chcete-li zjistit, jak mohou odborníci ze společnosti Essentra pomoci vám i vaší firmě,
zavolejte na +420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz