Titanový spojovací materiál: komplexní průvodce
V této příručce odhalujeme rozdíly mezi různými třídami titanu. Také se ponoříme do pestré krajiny slitin titanu a prozkoumáme jejich jedinečné vlastnosti a využití.
Tato příručka zdůrazňuje klíčový význam výběru vhodných tříd titanu přizpůsobených konkrétním scénářům. Mezi následující části patří:
Vysvětlení tříd titanu
Titan nabízí pestrou škálu tříd, z nichž každá má své jedinečné složení a vlastnosti. Každá třída obsahuje různé množství legovacích prvků, přičemž vyšší třídy jsou silnější než nižší třídy. Legovací materiály .nepředstavují druh povrchové úpravy. Jsou součástí slitiny samotného kovu.
Titan může existovat ve dvou hlavních fázích: alfa a beta. Alpha fáze je charakterizována úzkou šestihrannou strukturou, zatímco beta fáze má souměrnou krychlovou strukturu.
Alfafázové slitiny titanu mají často dobrou pevnost, odolnost vůči korozi a tvarovatelnost, takže jsou vhodné pro různá použití v odvětvích, jako je letectví a biomedicínské inženýrství. Třídy titanu 1-4 se považují převážně za slitiny alfa-fáze. Titan třídy 5 je považován za alfa-beta.
Podívejme se podrobněji na tyto třídy titanu a vrhneme světlo na jejich odlišnosti a použití. Vezměte prosím na vědomí, že naše spojovací prvky z titanu jsou k dostání v třídách 2 a 5.
Titanová třída 1:
- Titanová třída 1 je ztělesněním čistoty ve světě titanu
- Skládá se především z titanu a legovacích prvků a má výjimečnou odolnost vůči korozi a tvarovatelnost
- Stupeň 1 se běžně používá při chemickém zpracování a mořských aplikacích a je volbou tam, kde je prvořadá odolnost vůči korozi.
Třída titanu 2:
- Titanová třída 2 je jedním z nejběžnějších typů titanu
- Díky rovnováze pevnosti a svařitelnosti se titanu 2 jeví jako jedna z nejoblíbenějších možností díky své čistotě titanu 99 %.
- Tato čistá třída má své místo v chemickém zpracování, architektuře a lékařských implantátech
- Střední pevnost spolu s vynikající odolností vůči korozi z něj činí impozantní řešení v různých oborech.
- Je také vhodný pro komponenty vyžadující pevnost do teploty až 204 °C a mají odolnost vůči oxidaci do 315 °C
Třída titanu 3:
- Titanová třída 3 se jeví jako univerzální a spolehlivá volba
- Stupeň 3 se svým výrazným složením často zastíněný svými známými protějšky najde své místo v různých průmyslových aplikacích, jako je chemické zpracování, námořní inženýrství a lékařské implantáty.
- Používá se v komponentech, které vyžadují pevnost až do teploty 204 °C a odolnost vůči oxidaci až do teploty 315 °C
Třída titanu 4::
- Titanová třída 4 vyniká jako nejčistší forma nelegovaného titanu, vyznačující se zvýšeným obsahem kyslíku a mimořádnou pevností.
- Představuje křehkou rovnováhu mezi pevností a tvárností, slitina s malým množstvím palladia
- Stupeň 4 vyniká v aplikacích vyžadujících odolnost i tvárnost a je vhodná pro komponenty vyžadující pevnost až do teploty 204 °C. Odolnost vůči oxidaci až do teploty 315 °C
- Díky tomu je třída 4 vyhledávanou volbou v námořním a chemickém průmyslu
Třída titanu 5:
- Titan třídy 5 (6Al-4 V) překonává pevnost komerčních čistých slitin titanu
- Díky 6 % hliníku a 4 % vanadu se tato tepelně zpracovaná slitina pyšní přesvědčivou směsí pevnosti, svařitelnosti a tvarovatelnosti
- Díky tomu je nepostradatelný pro aplikace, kde je rozhodující vysoký poměr pevnosti a hmotnosti
- Titan třídy 5 má stejné vlastnosti jako titan třídy 2, takže je velmi vhodný pro chemický průmysl, architekturu, letectvím a přepravu.
Graf tříd titanu
Tento graf tříd titanu ilustruje různé třídy titanu spolu s jejich elementárními složkami, včetně odpovídajících hodnot pevnosti v tahu, hladin O2 a dalších legovaných kovů.
| Třída | UTS (MPA) | 0.2% (MPA) | %EL | O2 %WT | C %WT | N %WT | H %WT | FE %WT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240 | 138 | 24 | 0.18 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.20 |
| 2 | 345 | 275 | 20 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.30 |
| 3 | 450 | 380 | 18 | 0.35 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.30 |
| 4 | 550 | 483 | 15 | 0.40 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.50 |
| 5 | 950 | 880 | 15 | 0.20 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.40 |
Druhy spojovacího materiálu z titanu
Níže uvádíme typy spojovacího materiálu z titanu. Více se dozvíte kliknutím na odkazy.
Titanové šrouby
V přesném strojírenství se používají titanové šrouby denně. Díky své odolnosti vůči korozi a působivé pevnosti v tahu jsou ideální pro kritické aplikace v elektronice, zdravotnických zařízeních a prostředí, které je vystaveno mořské vodě.
Titanové podložky
Titanové podložky jsou často opomíjené a neopěvované hrdiny spojovacího materiálu. Tyto malé komponenty poskytují bariéru proti korozi a zajišťují rovnoměrné rozložení zátěže a významně přispívají ke spolehlivosti celé konstrukce.
V našem sortimentu najdete podložky s třídou titanu 2 a titanu 5. K dispozici jsou také provedení z nerezavějící oceli nebo z pozinkované oceli. Naše podložky pro šrouby s tenkým dříkem mají krátký závit, takže je lze našroubovat a poté tvoří s těmito šrouu sestavu a nespadnou z jejich dříku.
Chcete-li se dozvědět více o výběru správných šroubů, přečtěte si prosím naši příručku.
Čepy s kuličkovým zajištěním
Čepy s kuličkovým zajištěním, známé také jako rychloupínací čepy, jsou mechanickým spojovacím prvkem navrženým pro rychlou a bezpečnou montáž a demontáž. Skládají se z válcového těla s kuličkou s pružinou na jednom konci a tlačítkem nebo rukojetí na druhém. Náš sortiment zajišťovacích čepů je navržen jako jednodílné provedení, což znamená, že u čepu nehrozí žádné nebezpečí, že dojde k vytržení dílů. Jsou vhodné pro často opakované spoje a mají teplotní odolnost až do 400 °C.
Požadavky na údržbu spojovacího materiálu z titanu
Odolnost vůči korozi titanu znamená delší životnost spojovacího materiálu. Ať už se jedná o šrouby zajišťující důležité komponenty pro letectví, šrouby v citlivých zdravotnických prostředcích nebo podložkách podporujících strukturální stabilitu, trvanlivost titanu zajišťuje prodlouženou funkčnost a snižuje potřebu častých výměn.
Jedná se o hospodárné řešení, které potřebuje méně časté kontroly a výměny. Odvětví těží z nižších nákladů na údržbu a narušení provozu, což v konečném důsledku zvyšuje celkovou efektivitu.
Prohlédněte si náš sortiment spojovacího materiálu z titanu zde
Odolnost vůči korozi
Odolnost vůči korozi titanu je způsobena stabilní, ochrannou a silně přilnavou vrstvou oxidu na jeho povrchu. Tato vrstva se vytvoří okamžitě, když je čerstvý povrch vystaven vzduchu nebo vlhkosti. Růst vrstvy se urychluje za silně oxidovaných podmínek, například ohřevu vzduchu.
Níže uvádíme seznam klíčových vlastností spojovacího materiálu z titanu.
Chemická inertnost:
Titan je odolný v mnoha korozivních prostředích, včetně vystavení mořské vodě, kyselinám a různým chemikáliím. Tato odolnost je výsledkem ochranné vrstvy oxidu, která zůstává stabilní i v širokém spektru korozivních podmínek.
Odolnost vůči korozi:
Odolnost titanu vůči korozi, která by jinak mohla vést k malým jámkám nebo otvorům v materiálu, je pozoruhodná. Tato vlastnost má zásadní význam tam, kde je spojovací materiál vystaven náročným podmínkám, například v prostředí s mořskou vodou nebo chemikáliemi.
Vysoká odolnost vůči korozi:
Titan si zachovává odolnost vůči korozi i při zvýšených teplotách až do + 315 °C, takže je vhodný pro použití tam, kde je spojovací materiál vystaven vysokým teplotám, například v letectví a průmyslu.
Odolnost vůči galvanické korozi:
Třídy titanu mají vynikající odolnost vůči galvanické korozi, což je typ koroze, ke kterému dochází, když jsou dva vodivé kovy v kontaktu s elektrickým proudem vytvořeným chemickým působením. Díky tomu jsou spojovací prvky z titanu kompatibilní s různými kovy, bez výrazného rizika koroze.
Biologická kompatibilita:
Ve zdravotnictví, kde lze použít spojovací prvky titanu v implantátech, anatomických strukturách nebo chirurgických nástrojích, je biologická kompatibilita titanu klíčovým aspektem. Odolností vůči korozi titan zajišťuje dlouhou životnost a bezpečnost těchto zdravotnických prostředků v lidském těle.
Stručně řečeno, vlastnosti spojovacího materiálu titanu, který odolává korozi, vycházejí z vytvoření ochranné vrstvy oxidu, což z nich činí spolehlivé a odolné komponenty v prostředí, které ohrožuje jiné kovy.
Mechanické vlastnosti spojovacího materiálu z titanu
Titan se vyznačuje jako univerzální materiál pro celou řadu využití ve strojírenství díky své výrazné kombinaci pevnosti, tvárnosti a dalších mechanických vlastností. Často se jedná o vynikající volbu pro aplikace s vysokým namáháním, kde je problém s váhou.
Díky jejich klíčovým mechanickým vlastnostem jsou spojovací prvky z titanu nepostradatelné ve světě moderní konstrukce a výroby. Níže uvádíme seznam jejich klíčových vlastností a proč by měly být v určitých použitích zváženy.
Pevnost v tahu
Materiály s vysokou pevností se obvykle používají při vysokém namáhání. Proto je nerezavějící ocel jedním z nejpoužívanějších produktů na světě, ale její hlavní nevýhodou je, že nemá přirozeně ochranný povlak nebo slitinu, jako je titan, a proto je náchylnější ke korozi. To vyvolává otázku: Je titan pevnější než ocel? Ano, titan je pevnější než ocel. Nemluvě o tom, že je titan o 45 % lehčí než ocel se stejnou, ne-li vyšší pevností v tahu.
Titanové spojovací prvky, včetně šroubů a podložek, se mohou pochlubit působivou pevností v tahu. Pevnost v tahu znamená schopnost materiálu odolávat axiálním zatížení bez trvalé deformace. Díky vysoké pevnosti v tahu je titan vhodný tam, kde jsou klíčové konstrukční celistvost a nosnost konstrukce.
Pevnost kluzu v tahu:
Pevnost kluzu v tahu je takové množství namáhání, které může materiál vydržet bez deformace. Titanové spojovací prvky mají výraznou pevnost kluzu v tahu, přispívají k jejich spolehlivosti tam, kde je nezbytné zachovat tvar a integritu konstrukce.
Únavová životnost
Titanové spojovací prvky mají vynikající odolnost vůči únavě, což jim umožňuje bez poruchy snášet opakované cykly. Tato charakteristika je důležitá zejména v aplikacích, jako je letectví, kde jsou součásti vystaveny cyklickému namáhání během provozu.
Houževnatost
Houževnatost materiálu se hodí tam, kde se mohou na spojovací materiál vyskytnout náhlé nebo opakované rázy nebo nárazy. Tato vlastnost je cenná v odvětvích, od automobilového inženýrství až po stavebnictví, kde spojovací materiál musí odolávat drsným a přímým silám.
Tvrdost
Titan má dostatečnou tvrdost, aby odolával opotřebení a oděru. Díky tomu jsou spojovací prvky z titanu trvanlivé a odolávají tam, kde je běžný styk nebo tření s jinými materiály.
Použití spojovacího materiálu z titanu
Náš titanový spojovací materiál je dostupný v třídách 2 a 5. Sestavili tuto tabulku, abychom vám ukázali, kde jsou třídy obvykle používány:
| Použití | Titanová třída 1 | Titanová třída 2 | Titanová třída 3 | Titanová třída 4 | Titanová třída 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chemické zpracování (zařízení) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zdravotní (chirurgické vybavení a implantáty) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Letecký průmysl (součásti letadel) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Lodní průmysl (lodě a námořní konstrukce) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automobilový průmysl (vysoce účinné díly do automobilů) |
✔ | ✔ | |||
| Stavebnictví (budovy, střešní krytiny a mosty) |
✔ | ✔ | |||
| Elektropříslušenství (elektronické součástky) |
✔ | ||||
| Ropa a zemní plyn (vrtné zařízení) |
✔ | ✔ | |||
| Obnovitelné zdroje energie (větrné turbíny) |
✔ | ||||
| Životní prostředí (zařízení na úpravu vody) |
✔ |
POZNÁMKA: ✔ uvádí, že jakost titanu je běžně spojena s příslušným použitím.
Výše uvedené aplikace jsou obecné a mohou se lišit v závislosti na specifických vlastnostech a požadavcích, jako je odolnost vůči korozi, u každé třídy titanu. Pokroky v oblasti technologií a materiálové vědy navíc mohou zavádět nové aplikace pro slitiny titanu.
Potřebujete poradit?
Vždy Vám rádi pomůžeme, proto se na nás neváhejte obrátit. Pokud potřebujete poradit s naším sortimentem spojovacího materiálu z titanu, pošlete nám e-mail na sales@essentracomponents.cz nebo se obraťte na některého z našich odborníků, který vám poskytne další informace o ideálním řešení pro Váš projekt, volejte na +420 545 221 660.