Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Sökülebilir Yüksek Isıda Maskeleme Bantları 210°C

 (1 Ürün grubu)

Liste Kılavuz

Maskeleme Bantları - Yüksek Isı

Stokta Üretimde

Yüksek Isıda Maskeleme Bantlarımız kesintisiz rulo olarak, 80C ile 260C sıcaklık aralığında sunulur. Yapışkan artık bırakmadan temiz bir şekilde çıkarılır. Çoğunlukla genel amaçlı kullanılan bu bantlar, düşük sıcaklıklı çoğu uygulamanın yanı sıra, proje gereksinimlerinize göre yüksek sıcaklıklı uygulamalar için de uygundur.

Bu ürünler arasında azami 180C sıcaklık özellikli polyester bantlar bulunur. 25 mikron bank kalınlığında sunulan daha ince mavi versiyonu, kavisli uygulamalar için idealdir. Daha kalın olan yeşil versiyonu 38 mikron bank kalınlığındadır ve toz kaplama ve eloksallama için kullanılabilir.

Yüksek performanslı poliimid bandımız, elektro-kaplama (E-kaplama) uygulamaları için idealdir. Kahverengi rulo bant 260C azami sıcaklık ile kimyasal ve aşınma direnci sunar.

Silikon kauçuk Eze-Wrap bant, azami 204C sıcaklık sınıfına sahiptir. Kendinden eriyen bu bant, homojen bir kütle oluşturarak kendisine yapışıp mükemmel sızdırmazlık sağlar. Düzensiz biçimdeki nesneler için idealdir.

Azami sıcaklık özelliği 250C olan cam elyaf kumaş bandımızı neden denemiyorsunuz? Çözülebilen bu bant aşınmaya karşı dirençlidir, sıkı dokunmuş materyal de mükemmel yırtılma direnci sağlar. Kumlama gibi yüksek basınçlı uygulamalar için ideal bir çözümdür.

80C ile 180C arasında sıcaklık özelliği sağlayan kağıt maskeleme bantlarımız da boyama uygulamaları için mükemmeldir

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)