Menü Arama

Vida Montajlı Kancalar

Stokta

Vida Montajlı Kancalar bir duvara sıkıca tespit edilerek genel amaçlı kancalar olarak kullanılır. Paslanmaz çelik malzeme dayanıklıdır ve çeşitli ortamlarda zarif bir görüntü verir.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
15 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kanca Yüksekliği Kanca Kalınlığı Montaj Yönelimi Montaj Deliği Sayısı Montaj Tipi Yük Kapasitesi Satın Al
868,8908 TL - 868,8908 TL 12 Stokta
34.0 mm
10.0 mm
Dikey
2
Dikey Montajlı-Vidalı
10 kg
2.743,8657 TL - 2.743,8657 TL 2 Stokta
50.0 mm
13.0 mm
Dikey
2
Dikey Montajlı-Vidalı
20 kg
495,9539 TL - 495,9539 TL Üretimde
22.0 mm
5.5 mm
Dikey
1
Tek Vidalı Montaj
15.9 kg
531,0714 TL - 531,0714 TL 2 Stokta
19.0 mm
4.0 mm
Dikey
2
Dikey Montajlı-Vidalı
20 kg
295,3433 TL - 295,3433 TL 98 Stokta
15.1 mm
2.7 mm
Dikey
Dişli Uç
5 kg
1.539,3247 TL - 1.539,3247 TL 1 Stokta
55.0 mm
13.0 mm
Dikey
2
Dikey Montajlı-Vidalı
10 kg
2.886,2337 TL - 2.886,2337 TL 3 Stokta
90.0 mm
14.0 mm
Dikey
2
Dikey Montajlı-Vidalı
21.8 kg
536,6439 TL - 536,6439 TL 2 Stokta
16.0 mm
4.0 mm
Dikey
1
Tek Vidalı Montaj
15.9 kg
637,7903 TL - 637,7903 TL 2 Stokta
25.0 mm
5.0 mm
Yatay
2
Vidalı, Yatay Montajlı
20 kg
891,7564 TL - 891,7564 TL 1 Stokta
34.0 mm
10.0 mm
Dikey
2
Dikey Montajlı-Vidalı
11.8 kg
229,104 TL - 229,104 TL 12 Stokta
13.9 mm
2.7 mm
Dikey
Dişli Uç
3 kg
2.886,2337 TL - 2.886,2337 TL 1 Stokta
90.0 mm
14.0 mm
Dikey
2
Dikey Montajlı-Vidalı
11.8 kg
690,887 TL - 690,887 TL 8 Stokta
25.0 mm
5.0 mm
Dikey
2
Dikey Montajlı-Vidalı
20 kg
513,8282 TL - 513,8282 TL 18 Stokta
19.0 mm
4.0 mm
Yatay
2
Vidalı, Yatay Montajlı
20 kg
153,7173 TL - 153,7173 TL 1 Stokta
23.4 mm
10.0 mm
Yatay
2
Vidalı, Yatay Montajlı
7.7 kg
Vida Montajlı Kanca 34.0 mm 22 lbs 303 Stainless Steel

SUG-159

Fiyat Aralığı
868,8908 TL - 868,8908 TL

Stok Seviyeleri
12 Stokta
Özellikler
  • Yük Kapasitesi
    10 kg
  • Kanca Projeksiyon
    45.2 mm
  • Kanca Kalınlığı
    10.0 mm
  • Montaj Yönelimi
    Dikey
  • Montaj Deliği Sayısı
    2
Vida Montajlı Kanca 303 Stainless Steel 50.0 mm

SUG-163

Fiyat Aralığı
2.743,8657 TL - 2.743,8657 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Yük Kapasitesi
    20 kg
  • Kanca Projeksiyon
    80.2 mm
  • Kanca Kalınlığı
    13.0 mm
  • Montaj Yönelimi
    Dikey
  • Montaj Deliği Sayısı
    2
Vida Montajlı Kanca 22.0 mm 35 lbs 304 Stainless Steel

SUG-546

Fiyat Aralığı
495,9539 TL - 495,9539 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Yük Kapasitesi
    15.9 kg
  • Kanca Projeksiyon
    30.2 mm
  • Kanca Kalınlığı
    5.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Dikey
  • Montaj Deliği Sayısı
    1
Vida Montajlı Kanca 19.0 mm 44 lbs 304 Stainless Steel

SUG-508

Fiyat Aralığı
531,0714 TL - 531,0714 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Yük Kapasitesi
    20 kg
  • Kanca Projeksiyon
    26.2 mm
  • Kanca Kalınlığı
    4.0 mm
  • Montaj Yönelimi
    Dikey
  • Montaj Deliği Sayısı
    2
Vida Montajlı Kanca 15.1 mm 11 lbs 304 Stainless Steel

SUG-551

Fiyat Aralığı
295,3433 TL - 295,3433 TL

Stok Seviyeleri
98 Stokta
Özellikler
  • Yük Kapasitesi
    5 kg
  • Kanca Projeksiyon
    16.7 mm
  • Kanca Kalınlığı
    2.7 mm
  • Montaj Yönelimi
    Dikey
  • Kanca Yüksekliği
    15.1 mm
Vida Montajlı Kanca 55.0 mm 22 lbs 303 Stainless Steel

SUG-160

Fiyat Aralığı
1.539,3247 TL - 1.539,3247 TL

Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Yük Kapasitesi
    10 kg
  • Kanca Projeksiyon
    67.9 mm
  • Kanca Kalınlığı
    13.0 mm
  • Montaj Yönelimi
    Dikey
  • Montaj Deliği Sayısı
    2
Vida Montajlı Kanca 90.0 mm 48 lbs 304 Stainless Steel

SUG-164

Fiyat Aralığı
2.886,2337 TL - 2.886,2337 TL

Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Yük Kapasitesi
    21.8 kg
  • Kanca Projeksiyon
    119.1 mm
  • Kanca Kalınlığı
    14.0 mm
  • Montaj Yönelimi
    Dikey
  • Montaj Deliği Sayısı
    2
Vida Montajlı Kanca 16.0 mm 35 lbs 304 Stainless Steel

SUG-545

Fiyat Aralığı
536,6439 TL - 536,6439 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Yük Kapasitesi
    15.9 kg
  • Kanca Projeksiyon
    22.2 mm
  • Kanca Kalınlığı
    4.0 mm
  • Montaj Yönelimi
    Dikey
  • Montaj Deliği Sayısı
    1
Vida Montajlı Kanca 25.0 mm 44 lbs 304 Stainless Steel

SUG-511

Fiyat Aralığı
637,7903 TL - 637,7903 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Yük Kapasitesi
    20 kg
  • Kanca Projeksiyon
    32.2 mm
  • Kanca Kalınlığı
    5.0 mm
  • Montaj Yönelimi
    Yatay
  • Montaj Deliği Sayısı
    2
Vida Montajlı Kanca 34.0 mm 26 lbs 303 Stainless Steel

SUG-162

Fiyat Aralığı
891,7564 TL - 891,7564 TL

Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Yük Kapasitesi
    11.8 kg
  • Kanca Projeksiyon
    50.0 mm
  • Kanca Kalınlığı
    10.0 mm
  • Montaj Yönelimi
    Dikey
  • Montaj Deliği Sayısı
    2
Vida Montajlı Kanca 13.9 mm 6.6 lbs 304 Stainless Steel

SUG-555

Fiyat Aralığı
229,104 TL - 229,104 TL

Stok Seviyeleri
12 Stokta
Özellikler
  • Yük Kapasitesi
    3 kg
  • Kanca Projeksiyon
    21.8 mm
  • Kanca Kalınlığı
    2.7 mm
  • Montaj Yönelimi
    Dikey
  • Kanca Yüksekliği
    13.9 mm
Vida Montajlı Kanca 90.0 mm 26 lbs 303 Stainless Steel

SUG-161

Fiyat Aralığı
2.886,2337 TL - 2.886,2337 TL

Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Yük Kapasitesi
    11.8 kg
  • Kanca Projeksiyon
    109.9 mm
  • Kanca Kalınlığı
    14.0 mm
  • Montaj Yönelimi
    Dikey
  • Montaj Deliği Sayısı
    2
Vida Montajlı Kanca 25.0 mm 44 lbs 304 Stainless Steel

SUG-509

Fiyat Aralığı
690,887 TL - 690,887 TL

Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Yük Kapasitesi
    20 kg
  • Kanca Projeksiyon
    32.2 mm
  • Kanca Kalınlığı
    5.0 mm
  • Montaj Yönelimi
    Dikey
  • Montaj Deliği Sayısı
    2
Vida Montajlı Kanca 19.0 mm 44 lbs 303 Stainless Steel

SUG-510

Fiyat Aralığı
513,8282 TL - 513,8282 TL

Stok Seviyeleri
18 Stokta
Özellikler
  • Yük Kapasitesi
    20 kg
  • Kanca Projeksiyon
    25.0 mm
  • Kanca Kalınlığı
    4.0 mm
  • Montaj Yönelimi
    Yatay
  • Montaj Deliği Sayısı
    2
Vida Montajlı Kanca 23.4 mm 17 lbs 304 Stainless Steel

SUG-550

Fiyat Aralığı
153,7173 TL - 153,7173 TL

Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Yük Kapasitesi
    7.7 kg
  • Kanca Projeksiyon
    36.0 mm
  • Kanca Kalınlığı
    10.0 mm
  • Montaj Yönelimi
    Yatay
  • Montaj Deliği Sayısı
    2