Miktar | Birim fiyatı |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Yükseklik | 2.0 mm |
---|---|
Yükseklik | 0.079 in |
En | 10.0 mm |
En | 0.394 in |
Taban Genişliği | 2.0 mm |
Taban Genişliği | 0.079 in |
Rulo Uzunluğu | 10.0 m |
Rulo Uzunluğu | 32.808 ft |
Sıkıştırma | 25-50% |
Malzeme | EPDM |
Tip | Kapalı gözeli sünger kauçuk |
Renk | Black |
Isı Aralığı | -25 - 120 °C |
Isı Aralığı | -13 - 248 °F |
GTIP Numarası | 3921190030 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin