EPDM Pencere Bandı ve Conta Bandı nem ve havaya karşı mükemmel bir engel oluşturan, hava koşullarına ve oksidasyona dirençli, düşük ısılarda kusursuz uyum ve esneklik sunan ve açık havada kullanılmaya elverişli kapalı gözeli bir süngerdir.
Teknik Özellikler:
Ugulama Alanları:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | En | Yükseklik | Rulo Uzunluğu | Satın Al | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200225 | Üretimde |
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
32.808 ft
10.0 m
|
|||||||
Üretimde |
0.787 in
20 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
16.404 ft
5.0 m
|
||||||||
Üretimde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
32.808 ft
10.0 m
|
||||||||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin