Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Plast Spojky profilov Zátky do profilov a rúrok

 (21 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Narážací klzák

Na sklade Vo výrobe

Narážacie klzáky sú otočné klzáky s pružinovou vložkou. Zátka a klzák sa dodávajú ako jeden kus na uľahčenie aplikácie. Klzáky sú navrhnuté s koncovou krytkou pre čistú povrchovú úpravu a majú guľôčkový a kĺbový spoj na vytvorenie sklonu. Sortiment ponúka výber základne, ktorá vyhovuje rôznym aplikáciám.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Narážací klzák s pružinou

Na sklade Vo výrobe

Narážacie klzáky s pružinovou vložkou sú jednodielne pre ľahšiu aplikáciu. Zatláčacie klzáky sú okrúhle profily a dodávajú sa v rôznych materiáloch a povrchových úpravách pre rôzne aplikácie.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Násady vychádzkových palíc - gumené

Na sklade Vo výrobe

Pre bežné priemery okrúhlych profilov.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Obdĺžnikové vložky a klzáky so závitom - kovové

Na sklade Vo výrobe

Náš sortiment zátok a klzákov so závitom sa dodáva v rôznych typoch. Zátky sa vkladajú do dutiny na konci potrubí a rúrok a poskytujú čistý a upravený vzhľad. Zátky tiež ponúkajú ochranu povrchu a zabraňujú vniknutiu nečistôt a iných kontaminantov.

Tieto zátky možno použiť v množstve štandardných aplikácií alebo aplikácií so silným zaťažením. Sú vhodné na použitie s nastaviteľnými nožičkami, kolieskami a nožičkami s kĺbom.

Dostupné sú celokovové zátky a plastové zátky s kovovou maticou. Kovová úprava poskytuje bezpečné uchytenie a umožňuje plynulé opakovateľné nastavenie zátky. Plastové zátky sa dodávajú buď ako jednodielne alebo ako dvojdielne výlisky. Dvojdielne výlisky sa hladko zacvaknú pred vložením do rúrok.

  • Materiály: polyetylén s vysokou hustotou (HDPE), polyamid (PA) a hliník.
  • arby: čierna, sivá a prírodná

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Obdĺžnikové zátky a klzáky

Na sklade Vo výrobe

Obdĺžnikové zátky a klzáky sú ideálne pre väčšinu bežných rozmerov obdĺžnikových profilov a rúrok. Po vložení do konca rúrky ponúkajú čistý a upravený vzhľad hotovej aplikácie.

Majú rebrovaný tvar na zabezpečenie ľahkého vloženia a spoľahlivého upevnenia. Tieto zátky ponúkajú povrchovú ochranu a zabraňujú vniknutiu nečistôt do vnútornej časti potrubia alebo rúrky.

Náš široký sortiment je dostupný v rôznych veľkostiach a farbách.

  • Materiál: polyamid (PA), polyetylén (PE), polyetylén s nízkou hustotou (LDPE) a polyetylén s vysokou hustotou (HDPE)
  • Farby: čierna, modrá, hnedá, zelená, sivá, červená, strieborná, biela a žltá

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Obdĺžnikové zátky a klzáky - dekoratívne

Na sklade Vo výrobe

Obdĺžnikové zátky a klzáky sú vhodné na aplikácie s ľahkými obdĺžnikovými rúrami a potrubiami. Po vložení do konca rúrky ponúkajú čistý a upravený vzhľad hotovej aplikácie.

Majú rebrovaný tvar na zabezpečenie ľahkého vloženia a spoľahlivého upevnenia. Tieto zátky ponúkajú povrchovú ochranu a zabraňujú vniknutiu nečistôt do vnútornej časti potrubia alebo rúrky.

  • Materiál: polyetylén
  • Farba: Čierna
  • Profil s hrúbkou steny = 1,0 až 2,0 mm

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Okrúhle klzáky

Na sklade Vo výrobe

Okrúhle klzáky sú určené na použitie ako ochranná zátka alebo ako klzák. Kryt je stupňovitý, aby umožňoval ľahké vloženie a bezpečné uchytenie. Sú ideálne na ochranu a úpravu povrchu zakončenia rúr pri stredne ťažkých až ťažkých aplikáciách

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Okrúhle klzáky a zátky

Na sklade Vo výrobe

Okrúhle zátky slúžia na zakončenie rúrok a ako klzáky. Sortiment zahŕňa rôzne prevedenia klzákov, ktoré je možné pripevniť pomocou klinca alebo zatlačením. Rôzne prevedenie základne pre hladký pohyb v závislosti od povrchu. Klzákom sa tiež hovorí nožičky do profilov.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Okrúhle zátky do profilov a rúrok

Na sklade Vo výrobe

Okrúhle zátky do profilov sú vhodné na ochranu a povrchovú úpravu koncovej časti rúrky. Zatláčacia vložka je buď rebrovaná pre maximálnu priľnavosť, alebo s hladkým driekom pre hladkú aplikáciu. K dispozícii sú rôzne materiály a farby podľa požiadaviek aplikácie.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Okrúhle zátky so závitom

Na sklade Vo výrobe

Okrúhle vložky a klzáky so závitom sa dodávajú v rôznych typoch a vyhotoveniach. Narážacie vložky a klzáky so závitom predstavujú rýchlonasadzovacie diely na konce rúrok. Narážacie vložky a klzáky so závitom sú zátky s ježkom na okrúhle a štvorcové profily. Narážacie profilové spojky so závitom slúžia na spojenie profilov. Majú závit pre bezpečné uchytenie skrutkou. Štandardné vložky so závitom je možné používať s nastaviteľnou nožičkou (SR 1572) alebo s nastaviteľnými klznými nožičkami (SR 1575). Pre typ 2 sa okrúhle zátky dodávajú s veľkosťami závitov M8 a M10 a sú vhodné pre hrúbky stien v rozsahu 1,0 až 2,0 mm. Vložky s kovovým závitom predstavujú ďalší variant vložky pre silné zaťaženie. Sú ideálne na použitie s nastaviteľnými nožičkami, klzákmi a kolieskami. Závity M8 alebo M10 z mäkkej ocele s maticou poskytujú pevné uchytenie. Kovové závity umožňujú opakovateľné plynulé nastavenie, dve časti lisovaného dielu sa hladko spoja na vsadenie do profilov. Vložky so závitom pre vysoké zaťaženie do kruhového profilu sú dostupné aj v prevedení na zalisovanie. Sú skonštruované na použitie so strojnými nohami pre vysoké zaťaženie.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Okrúhle závitové vložky - kovové

Na sklade Vo výrobe

Okrúhle vložky so závitom sa dodávajú v rôznych vyhotoveniach. Celokovové vložky so závitom sú ideálne pre aplikácie pre silnú záťaž a sú vyrobené z tlakovo liateho hliníka. Vložky s kovovým závitom predstavujú ďalší variant vložky pre silné zaťaženie. Sú ideálne na použitie s nastaviteľnými nožičkami, klzákmi a kolieskami. Závity M8 alebo M10 z mäkkej ocele s maticou poskytujú pevné uchytenie. Kovové závity umožňujú opakovateľné plynulé nastavenie, dve časti lisovaného dielu sa hladko spoja na vsadenie do profilov.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Oválne zátky a klzáky

Na sklade Vo výrobe

Zátky do profilov a rúrok, ktoré majú oválny tvar, dodávajú aplikácii vysokokvalitný, finálny vzhľad.

Tieto zátky, ktoré sa zvyčajne používajú pri výrobe nábytku a skríň, sa vkladajú do koncov oválnych rúrok, ako napríklad nohy stoličiek a stolov. Sú vhodné pre všetky bežné rozmery rúrok.

Náš sortiment zahŕňa množstvo variantov, ktoré umožňujú jednoduchú montáž a demontáž a bezpečné upevnenie. Máme aj rebrované varianty, ktoré uľahčujú vkladanie a dobre sedia. Ponúkame aj estetickejšie, pochrómované varianty pre lepší vzhľad.

Určite si medzi týmito odolnými zátkami s dlhou životnosťou nájdete vhodné zátky pre ďalší projekt.

  • Materiály: polyetylén (PE) a akrylonitrilbutadiénstyrén (ABS)
  • Farby: čierna, prírodná a biela
  • Možnosti povrchovej úpravy: pochrómované, leštené a s textúrou

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Pochrómované obdĺžnikové zátky

Na sklade Vo výrobe

Obdĺžnikové zátky s pochrómovanou hlavicou a pochrómované obdĺžnikové zátky predstavujú dva rozdielne varianty pochrómovanej zátky. Obdĺžnikové zátky s pochrómovanou hlavicou, ktoré majú rebrovanie, umožňujúce ľahké vloženie a spoľahlivé upevnenie a pochrómovanú hlavicu pre zvýšený estetický vzhľad. Sú vhodné pre steny s hrúbkou 1,0 až 2,0 mm. Pochrómované zátky poskytujú upravený vzhľad a povrch s vysokým leskom. Sú dostupné v dvoch farebných odtieňoch chrómu.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Skosené štvorcové zátky

Na sklade Vo výrobe

Skosené štvorcové vložky sa jednoducho montujú, sú odolné a sú určené na dlhodobú prevádzku. Sú ideálne na ukončenie rúrok alebo nerovné povrchy a pre rúrky, ktoré sa stretávajú v rohoch.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Spojky jaklových profilov a rúrok

Na sklade Vo výrobe

Spojky rúrok sa používajú na vytvorenie spojenia medzi viacerými rúrkami. Spojky rúrok sa vtláčajú do trubíc a nevyžaduje sa upevnenie. K dispozícii sú pripojenia v rôznych smeroch a viacnásobné pripojenie štvorcových trubíc. Ideálne riešenie na výrobu rúrkových rámov alebo rúrkových sietí.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Teflonové klzáky skrutkovacie

Na sklade Vo výrobe

Teflonové klzáky sa pripevňujú pomocou skrutky na pevné uchytenie k montážnej ploche. Otvor s priemerom 4,5 mm poskytuje pevný vstup pre skrutku bez poškodenia podložky. Oceľová podložka je potiahnutá PTFE pre maximálnu kĺzavosť.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Vypuklé štvorcové zátky

Na sklade Vo výrobe

Vypuklé štvorcové vložky dodávajú atraktívny vzhľad vysokokvalitným výrobkom z rúrkových profilov

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zátky s horizontálnym závitom pre obdĺžnikové profily

Na sklade Vo výrobe

Zátky do profilov a rúrok sú dostupné s rôznymi funkciami. Po vložení do ukončenia rúrok sú ideálne na pripevnenie vyrovnávacích nožičiek alebo koliesok.

Tento sortiment zátok s horizontálnym závitom je navrhnutý na vkladanie do obdĺžnikových rúrok a poskytuje úhľadný povrch aplikácie.

Zákazníci si môžu vybrať zo štyroch variant, ktoré umožňujú rôzne konfigurácie spájania. Patrí tam:

Typ 1 - 1-úrovňový a 2-smerový
Typ 2 - 1-úrovňový, 2-smerový s horným závitom
Typ 3 - 1-úrovňový, 2-smerový so spodným závitom
Typ 4 - 1-úrovňový, 2-smerový s 2 závitmi

  • Materiál: polyamid
  • Farba: Čierna

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Štvorcové spojky rúrok

Na sklade Vo výrobe

Štvorcové spojky rúrok sa používajú na vytvorenie spojenia medzi viacerými rúrkami. Spojky rúrok sa vtláčajú do trubíc a nevyžaduje sa upevnenie. K dispozícii sú pripojenia v rôznych smeroch a viacnásobné pripojenie štvorcových trubíc. Ideálne riešenie na výrobu rúrkových rámov alebo rúrkových sietí.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Štvorcové vložky a klzáky

Na sklade Vo výrobe

Štvorcové vložky a klzáky sa dodávajú v rôznych typoch a vyhotoveniach. Štandardné štvorcové rebrované vložky sú rebrované pre ľahkú montáž, bezpečné vsadenie a zakrytie ostrých hrán. Sú dostupné v širokej škále rozmerov, v 10 rôznych farbách a s lešteným alebo erodovaným povrchom. Dekoratívne štvorcové zátky poskytujú úhľadné a atraktívne zakončenie a sú vhodné pre profil s hrúbkou steny 1,0 až 2,0 mm. Štvorcové zátky s pochrómovanou hlavicou a pochrómované štvorcové zátky predstavujú dva rozdielne varianty pochrómovanej zátky. Pochrómované zátky poskytujú atraktívnu povrchovú úpravu a pridávajú estetický vzhľad. Sú rebrované na zabezpečenie ľahkého vloženia a spoľahlivého upevnenia. Celé chrómované zátky poskytujú mimoriadne upravený vzhľad s povrchom s vysokým leskom. Sú dostupné s pochrómovaním v dvoch farebných odtieňoch.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Štvorcové zátky so závitom

Na sklade Vo výrobe

Štvorcové zátky do profilov so závitom sa používajú na ochranu pred ostrými hranami trubice a na dosiahnutie estetického vzhľadu. Zatláčacia vložka do profilov má závit, ktorý umožňuje nastavenie nožičiek alebo kolieska.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)