V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(4 sady výrobkov)
Our range of Measuring Beakers are made from clear polypropylene (PP) and come in a range of sizes.
Natural HDPE funnels that can be found in a range of sizes to support different applications.
This Medicine Spoon is made from white polypropylene (PP) and is marked on the inside of the bowl, allowing the user to administer either 2.5ml or 5ml doses.
Our range of blue Measuring Scoops are made from polypropylene (PP) and come in a range of volumes, from 5ml up to 60ml.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku