Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Ložiskové puzdro

 (1 sada výrobkov)

Ložiskové puzdrá sa používajú na zníženie trenia a opotrebenia, na podporu zaťaženia a na obmedzenie veľkosti otvorov.
Zoznam Mriežka

Bearing Bushings - Shouldered Plate Bearing

Na sklade Vo výrobe

These Bearing Bushings are made to reduce friction and provide smooth rotational and sliding movement. Because of their shouldered plate, they also have great stability, load-bearing capability, and longevity. Unlike their metal counterparts, their plastic material is corrosion resistant and reduces noise and vibration.

Given their split design, they are simple to install; thread the bearing into the bore using the offset spacing. Commonly used for various applications, including automotive, industrial machinery, medical devices, and agricultural equipment.

  • Material: PA
  • Colour: Natural

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)