Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

RoHS Páková západka Zámky s jazýčkom

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Otočné západky so sklopnou rukoväťou

Na sklade Vo výrobe

Otočné západky (zámky) so sklopnou rukoväťou, ktoré sa jednoducho zdvíhajú, otáčajú a stláčajú. Ľahko sa montujú pomocou konzoly alebo zacvaknutím.

Tieto západky majú nízkoprofilovú sklopnú rukoväť, ktorá sa dá zložiť, keď sa nepoužíva. Majú tiež rukoväť s nastavením priamo pre väčšie pohodlie. Sortiment je dostupný v niekoľkých variantoch, ktoré majú množstvo jedinečných vlastností. Otočné západky so sklopnou rukoväťou možno použiť v mnohých vnútorných a vonkajších aplikáciách, napr. pre elektrické panely, kryty strojov, koľajové a stavebné zariadenia.

Štýly v tomto sortimente zahŕňajú kompresné zámky s 5 mm súčasnou kompresiou, otočné rukoväte v rôznych veľkostiach, s pružinou, na zabuchnutie, s možnosťami ovládania pomocou tlačidla, ako aj celokovové varianty. Zahŕňajú tiež vačkové západky, ktoré optimalizujú výkon v podmienkach vibrácií, a trojbodové tyčové západky s integrovaným prevodom pre viacbodové zaistenie.

Vlastnosti

  • Varianty v ľavom a pravom prevedení
  • Varianty sa predávajú s vačkami (západkami) a/alebo ovládačmi alebo bez nich
  • Varianty typu zámku zahŕňajú: bez kľúča, s rovnakým kľúčom (vrátane variantov vysokého zabezpečenia), s kľúčom CH751, eurokľúčom, s rôznymi kľúčmi, s 5 mm dvojzubom a visiacim zámkom
  • Ku každému zámku sa dodávajú dva kľúče (ak je to možné)
  • Varianty s kľúčom sú k dispozícii s krytkou zámku z nehrdzavejúcej ocele (protiprachová krytka)

Špecifikácie
  • Materiály: zliatina zinku a polyamid 6 s 30 % skleného vlákna
  • Materiál vačky (západky): oceľ a polyamid 6 s 30 % skleného vlákna
  • Materiál puzdra/tesnenia: guma a polyuretán (PU)
  • Možnosti povrchovej úpravy: matné, práškové lakovanie, pochrómované a pozinkované
  • Farby: prírodná (strieborná) a čierna
  • Varianty triedy podľa DIN-EN ISO 1043-1 a DIN-EN 1774
  • Varianty triedy IP65 a IP54
  • Varianty triedy podľa NEMA 4
  • Varianty v súlade s RoHS

Ak potrebujete prispôsobiť farbu alebo alternatívne varianty cylindra a vložky, kontaktujte spoločnosť Essentra ešte dnes.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Západky s rukoväťou a vystupujúcou spúšťou

Na sklade Vo výrobe

Západky s rukoväťou a spúšťou sú dostupné s nastaviteľným rozpätím zachytenia 0-24 mm alebo 24-26 mm. Dodávajú sa v prevedení s rovnakým kľúčom (5333), odlišným kľúčom alebo bez zámku, ku každému zámku sa dodávajú 2 kľúče. Sú vhodné pre hrúbku steny menšiu alebo rovnú 2 mm. Zapustené rukoväťe so spúšťou majú príjemný atraktívny vzhľad.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)