Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Jednorazové Zistiteľné detektorom kovu Viazacie a sťahovacie pásky

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Káblové sťahovacie pásky - Elematic 2-zámkové

Na sklade Vo výrobe

Viazacie pásky Elematic 2-Lock™ sú profesionálne viazacie pásky vyrobené z polyamidu 6.6 (PA), ktoré majú dvojitý uzamykací systém vyrobený z nehrdzavejúcej ocele. Vysoko efektívny a spoľahlivý spojovací materiál pre mnohé aplikácie a odvetvia.

Dvojitá oceľová čeľusť je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele AISI 316, ktorá sa počas výrobného procesu umiestňuje priamo do hlavy viazacej pásky. Inovatívna dvojitá oceľová čeľusť umožňuje uzamknutie na oboch stranách viazacej pásky pre dokonalé zväzovanie a zaistenie.

Hladký profil bez držiakov umožňuje množstvo možností nastavenia pozdĺž dĺžky viazacej pásky a správne napnutie pre široký rozsah priemerov zväzkov. Tieto viazacie pásky majú teplotný rozsah inštalácie od -40 C do 60 C a môžu sa použiť v rozsahu prevádzkových teplôt od -40 C do 85 C.

Na výber dve farebné varianty. Čierna varianta je vyrobená z PA odolného voči UV žiareniu, ideálne pre vonkajšie aplikácie v extrémnych podmienkach.

  • Trieda ohňovzdornosti: UL94 V2.
  • ‌Bezhalogénové
  • Farby: prírodná a čierna.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Viazacie pásky - zistiteľné detektorom kovu

Na sklade Vo výrobe

Pre použitie v potravinárskom a farmaceutickom priemysle - kovové častice v celom priereze pásky. Viditeľné pod röntgenovými lúčmi. Modrá farba umožňuje jednoduchú vizuálnu identifikáciu. Môžu byť použité ako súčasť HACCP systému. Bezhalogénové. Trieda ohňovzdornosti: UL94 HB. Teplotná odolnosť: -40 až +85 C (trvalá). Identifikovateľné detektormi kovov, nastavenými na minimálny priemer feromagnetickej gule 1,5 mm.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)