Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Oceľ Svorky a upínače Talongrip Serrated Grips

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Talongrip Serrated Grips

Na sklade Vo výrobe

Talongrip Serrated Grips are made to give superior grip and stability. These clamps have a distinctive serrated design that increases gripping force while reducing slippage.

The increased gripping makes them suitable for prolonged usage. For applications in which a precise grasp point is not required or where full-length penetration is needed. Used in machinery, metalworking, and manufacturing.

  • Have a distinctive serrated design that increases gripping force while reducing slippage.
  • It is suitable for prolonged usage.
  • Used in machinery, metalworking, and manufacturing.
Material: Steel

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)