Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Nehrdzavejúca oceľ Štandardné

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Kovové viazacie pásky

Na sklade Vo výrobe

Naše sťahovacie pásky z nehrdzavejúcej ocele AISI 316 sú samosvorné a dajú sa ľahko namontovať rukou. Sú odolné voči vysokým teplotám a poskytujú veľkú pevnosť a odolnosť. K dispozícii aj s povrchovou úpravou z PVC a s rebríkovou konštrukciou pre extra pevnosť uchopenia, aby sa zabránilo zošmyknutiu.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Krídlové pánty zapustené

Na sklade Vo výrobe

Protichodné zapustené krídlové pánty sú ploché krídla široko používané v rôznych aplikáciách. Sú najvhodnejšie pre zapustené dvere. Sortiment označovaný tiež ako pánty montované na povrch, ponúka rôzne formáty zapustených otvorov v závislosti od sily podpery požadovanej podľa aplikácie. K dispozícii je výber materiálov pre rôzne požiadavky aplikácie podľa prostredia, vnútri alebo vonku. K dispozícii sú tiež rôzne uhly natočenia.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)