Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Kovový Prídržné podložky Skrutky

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Závitové upínacie podložky

Na sklade Vo výrobe

Tento rad upínacích podložiek má na vnútornom priemere veľmi plytký závit. To znamená, že sa dajú naskrutkovať a po prechode závitmi sa neoddeľujú od upínacej skrutky alebo svorníka.

Ako nainštalovať zostavu upínacej skrutky a podložky;
1) Vložte upínaciu skrutku do otvoru v paneli.
2) Naskrutkujte podložku na skrutku za závitovú časť skrutky, ktorá drží skrutku v paneli.

Podložky sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť. Materiál je obľúbenou voľbou pre stavebné a automobilové aplikácie.

  • Materiál: Nehrdzavejúca oceľ
  • AISI 303, 1.4305 a AISI 316, 1.4401
  • Možnosti povrchovej úpravy: potiahnuté čiernym oxidom, pozinkované a titánové (stupeň 2 a 5)

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)