Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Nehrdzavejúca oceľ Vypuklá hlava Skrutky

 (5 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Odsadené skrutky - vypuklá hlava

Na sklade Vo výrobe

Tento rad odsadených skrutiek má vypuklú hlavu s vnútorným šesťhranom. Drážka s vnútorným šesťhranom je ideálna na presnú montáž a vhodná na použitie tam, kde je k dispozícii menšia plocha.

Sú vyrobené z austenitickej nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť. Materiál je obľúbenou voľbou na použitie v stavebníctve a automobilovom sektore.

  • Materiál: nehrdzavejúca oceľ
  • AISI 303, 1, 4305
  • Pevnosť v ťahu: 550 N/mm²
  • Minimálna odolnosť voči namáhaniu: 190 N/mm²

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Upínacie skrutky – valcová hlava

Na sklade Vo výrobe

Tento rad upínacích skrutiek má valcovú hlavu s šesťhrannou drážkou. Šesťhranné nity sú ideálne na presnú montáž a vhodné na použitie v miestach s menšou plochou.

Sú ideálnym riešením montáže pre panely s otvormi bez závitov. Vyhovujú smernici 2006/42/ES o strojových zariadeniach - všeobecne vyhovujú norme ISO 4762. Upínacie skrutky sa bežne používajú so závitovými upínacími podložkami (predávajú sa samostatne).

Tieto skrutky sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť. Materiál je obľúbenou voľbou pre stavebné a automobilové aplikácie.

Upozorňujeme: Tieto skutky majú menší priemer drieku a nemali by sa uťahovať na odporúčaný krútiaci moment pre rovnakú skrutku zobrazenej veľkosti závitu.

  • Materiál: Nehrdzavejúca oceľ
  • AISI 303, 1.4305
  • Pevnosť v ťahu: 550 N/mm²

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Ventilované skrutky - valcová hlava

Na sklade Vo výrobe

Tento rad ventilovaných skrutiek má valcovú hlavu s šesťhrannou drážkou. Šesťhranné nity sú ideálne na presnú montáž a vhodné na použitie v miestach s menšou plochou.

Duté jadro skrutiek funguje ako ventilačný systém. Sortiment podľa DIN 912 (so stredovým odvetrávaním). Sú vyrobené z ultrazvukom čistenej austentickej nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje veľmi dobrú odolnosť proti korózii, dobrú pevnosť a opracovateľnosť. Materiál je obľúbenou voľbou pre stavebné a automobilové aplikácie.

  • Materiál: Nehrdzavejúca oceľ
  • AISI 304, 1.4301
  • Trieda pevnosti 70

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

tesniace skrutky s vypuklou hlavou

Na sklade Vo výrobe

Tesniace skrutky sú typ upevňovacieho prvku navrhnutého s tesniacou funkciou a poskytujú bezpečné a vodotesné spojenie pre rôzne aplikácie, čím minimalizujú riziko uvoľnenia v dôsledku vibrácií alebo pohybu. Zabraňujú vniknutiu vody, prachu alebo iných nečistôt a zaisťujú bezpečné a spoľahlivé spojenie.

Tesniace skrutky sa používajú v otvoroch so závitom a bez závitu v aplikáciách, ako sú skrine, alebo v automobilovom a elektrotechnickom sektore.

Tento rad tesniacich skrutiek má vypuklú hlavu s vnútornou šesťhrannou drážkou a O-krúžkom, ktorý je stlačený medzi hlavou a spojovacím povrchom na utesnenie. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a je mierne magnetická.

  • Materiál: nehrdzavejúca oceľ
  • AISI 303, 1.4305 alebo AISI 316, 1.440
  • Pevnosť v ťahu: 550 N/mm² alebo 480N/mm²

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

ventilačné odsadené skrutky - vypuklá hlava

Na sklade Vo výrobe

Ventilačné odsadené skrutky sú upevňovacie prvky s odvzdušňovacími vlastnosťami, ktoré umožňujú plynom zachyteným v spodnej časti závitového otvoru unikať cez jadro. To poskytuje prúdenie vzduchu v rámci aplikácie alebo zostavy, aby sa zabránilo teplu alebo vlhkosti. Skrutky sú bežnou voľbou pre systémy HV a UHV, pretože táto funkcia centrálneho vetrania znižuje virtuálne úniky zo systémov s vysokým vákuom.

Tento rad ventilačných odsadených skrutiek má vypuklú hlavu s vnútorným šesťhranom. Ventilačný dizajn týchto skrutiek umožňuje regulované prúdenie vzduchu, vďaka čomu sú ideálne pre aplikácie, kde je rozhodujúca správna ventilácia. Odsadenie týchto skrutiek poskytuje dodatočnú plochu pre lepšie uchopenie.

Vhodné na použitie v utesnených rozvodných skriniach, krytoch a strojoch. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.

  • Materiál: nehrdzavejúca oceľ
  • AISI 304, 1.4301
  • Trieda pevnosti: 50

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)