Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Zatlačením Závit NPT Rýchlo uvoľňovacie krytky

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Krytky s prírubou

Na sklade Vo výrobe

Krytky s prírubou sú určené na ochranu závitov vyčnievajúcich skrutiek. Používajú sa v automobilovom a strojárenskom priemysle na univerzálnu ochranu. Príruby na profiloch majú rozličné rozmery, čo umožňuje použiť zakladací kľúč bez porušenia ochrannej funkcie. Ponúkame na výber z materiálov: LDPE, TPR, PVC a silikón. Náš sortiment zahŕňa aj farebné varianty: prírodná, červená a čierna, a široký výber veľkostí.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Rýchlouzávery Tear Tab

Na sklade Vo výrobe

Rýchlouzávery Tear Tab sú štandardným hotovým riešením, ktoré vám umožní splniť požiadavky vašich zákazníkov bez zbytočných časových prieťahov.

Rýchlouzávery Tear Tab sú uzávery, ktoré sa rýchlo nasadzujú a uvoľňujú. Ako rýchle riešenie sa dajú ľahko nasadiť a odstrániť v rôznych aplikáciách, vrátane dôležitých hydraulických rúr a potrubí na olej a iné kvapaliny pre vozidlá a stroje. Preto sú ideálnou voľbou pre špecializovaný priemysel výroby vozidiel a ďalšie automobilové a výrobné odvetvia.

Rýchlouzávery Tear Tab tiež pomáhajú pri ochrane koncov rúr a potrubí počas prepravy a skladovania. Chránia diely pred poškodením, vniknutím nečistôt a vlhkosti. Tieto krytky sú vysoko univerzálne a ideálne pre celý rad aplikácií a rôznych závitov, vrátane; BSP, GAS, UNF, JIC a NPT.

Krytky sú vyrobené z polyetylénu s nízkou hustotou (LDPE) a majú jednoduché odtrhávacie pútko na rýchle uvoľnenie a odstránenie. Jednoduché vytiahnutie krytky Tear Tab z hydraulického potrubia urýchľuje proces odstraňovania. Jednoduchým potiahnutím pútka sa krytka rozdelí a odtrhne.

Materiál LDPE je pevný a pružný. Poskytuje mnohé výhody PVC krytiek, ako je celistvosť a čistota.

  • Farby: modrá, prírodná a žltá
  • V súlade s RoHS

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)