Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Montážny nit Rozpierky k doskám plošných spojov

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Podperné stĺpiky PCB - so spínacím nitom, s dvoma výstupkami

Na sklade Vo výrobe

Tieto inovatívne rozpery sa montujú do panela pomocou nitu, ktorý je zabudovaný do dielu. Zatlačením na hlavu rozpery sa vysunú nožičky a uzamknú ju na mieste. Dodávajú sa v 13 metrických dĺžkach rozpery vo vyhotovení z polyamidu UL94 V-2.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Rozperky upevňované spínacími nitmi

Na sklade Vo výrobe

Určená na jednoduchú montáž na rám s plastovým zatlačovacím nitom SR. Umožňuje montáž do celého radu hrúbok panelov. Plochá hlava nitu pre minimálne vyčnievanie do spodnej časti rámu.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)