Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Kovový Mechanické komponenty Podložky

 (3 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Nerezové ventilačné podložky

Na sklade Vo výrobe

Ventilačné podložky sa používajú s ventilačnými skrutkami na rýchle uvoľnenie plynov zo slepých otvorov so závitom. Podložky sú bežné pre systémy HV a UHV, pretože ich funkcia štrbinového vetrania znižuje virtuálne úniky zo systémov s vysokým vákuom.

  • Tento sortiment nerezových ventilačných podložiek sa používa s ventilačnými skrutkami na zlepšenie rýchlosti a výkonu vytvárania vákua vo vákuových komorách. Tieto ventilačné podložky sa bežne používajú pre priemyselné stroje alebo automobilové komponenty.

  • Materiál: nehrdzavejúca oceľ
  • AISI 303, 1.4305

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Tesniace podložky

Na sklade Vo výrobe

Tesniace podložky sa používajú na zaistenie spoľahlivého a efektívneho tesnenia. Vyznačujú sa dizajnom, ktorý vytvára tesné spojenie medzi dvoma povrchmi, čím zabraňujú úniku kvapalín, plynov alebo vniknutiu nečistôt.

Tento sortiment tesniacich podložiek má silikónový O-krúžok, ktorý pomáha prispôsobiť sa povrchu a vyplniť medzery alebo nedokonalosti. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a je mierne magnetická.

Tesniace podložky sa bežne používajú v priemyselných zariadeniach a automobilových aplikáciách. Sú opakovane použiteľné a odolné voči teplote -75 C až +205 C.

  • Materiál: nehrdzavejúca oceľ
  • A4, AISI 316

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Závitové upínacie podložky

Na sklade Vo výrobe

Tento rad upínacích podložiek má na vnútornom priemere veľmi plytký závit. To znamená, že sa dajú naskrutkovať a po prechode závitmi sa neoddeľujú od upínacej skrutky alebo svorníka.

Ako nainštalovať zostavu upínacej skrutky a podložky;
1) Vložte upínaciu skrutku do otvoru v paneli.
2) Naskrutkujte podložku na skrutku za závitovú časť skrutky, ktorá drží skrutku v paneli.

Podložky sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť. Materiál je obľúbenou voľbou pre stavebné a automobilové aplikácie.

  • Materiál: Nehrdzavejúca oceľ
  • AISI 303, 1.4305 a AISI 316, 1.4401
  • Možnosti povrchovej úpravy: potiahnuté čiernym oxidom, pozinkované a titánové (stupeň 2 a 5)

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)