Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Permanentné Pena so zatvorenými bunkami Páska

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Tesniaca páska odolná poveternostným podmienkam - z PVC s nízkou hustotou

Na sklade Vo výrobe

Tesniaca páska vyrobená z PVC s nízkou hustotou je odolná voči poveternostným podmienkam. Predstavuje extrudovanú penu poskytujúcu bariérovú ochranu pred vlhkosťou a vzduchom, vynikajúcu odolnosť proti poveternostným vplyvom a oxidácii, výbornú prispôsobivosť a pružnosť pri nízkych teplotách a je vhodná na vonkajšie použitie. Špecifikácie: Lepidlo: permanentné lepidlo na báze akrylu, citlivé na tlak. Skúšobná metóda: ASTM D1667 Hustota (lb/ft3): 7 Tlaková deformácia: 2 psi. Kompresná súprava: (50%) 8 max. Prevádzková teplota: na báze gumy: -40 až +80 C Horľavosť: FMVSS 302. Použitie: Zariadenia na kúrenie, ventiláciu a klimatizáciu. Strojárstvo. Celková montáž. Cestné vozidlá/nákladné vozidlá/prívesy.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)