Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Závit Ovládacie a napínacie páky

 (4 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Ovládacie páčky

Na sklade Vo výrobe

Ovládacia páka je vystužená skleným vláknom a funguje ako polohovací prvok pre stroje. Uumožňuje obsluhe jednoducho meniť jednotlivé nastavenia. Tieto páky sú ľahko dostupné a odolné voči olejom a iným mazivám.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Ovládacie páčky - bez rukoväte

Na sklade Vo výrobe

Ovládacie páky bez rukoväte majú na oboch koncoch závity, jedným koncom sa pripoja k prevodovému mechanizmu. na druhej strane je možné naskrutkovať rukoväť. Prevedenie z ocele alebo z nehrdzavejúcej ocele s mosadznou vložkou.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Páčky s guľatou rukoväťou

Na sklade Vo výrobe

Páčky sú vyrobené z ocele a sú brúsené, leštené a čiernené. Rukoväť je z čierneho plastu s mosadznou vložkou. Odolné páčky s rukoväťou sú vhodné na použitie na strojoch.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Páčky s kužeľovou rukoväťou

Na sklade Vo výrobe

Páčky sú vyrobené z ocele a sú brúsené, leštené a čiernené. Kužeľová rukoväť je z čierneho plastu s mosadznou vložkou pre ľahký úchop a estetický vzhľad. Páčky sú vhodné na strojové zariadenia.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)